General Information | |
---|---|
Haltbarkeit | 100 Mating cycles |
Schutzart | IP68 |
Betriebstemperatur | -40 °C up to +90 °C |
Gender | Männlich; Stift |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 2 A; 5 A |
Arbeitsspannung | 30 V; 60 V; 250 V |
Spannungsfestigkeit | 650 V (AC); 1000 V (AC); 1400 V (AC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Polarität | Gender | IR (A) | Arbeitsspannung (V) | Spannungsfestigkeit (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643210100404 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Männlich | 5 | 250 | 1400 | Tray | |
643210100408 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Stift | 2 | 30 | 650 | Tray | |
643210100405 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Männlich | 5 | 60 | 1000 | Tray |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Polarität | Gender | IR (A) | Arbeitsspannung (V) | Spannungsfestigkeit (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|
Gegenstecker
![](/components/media/o722348v214%20single-wr-circm12-6437211000xx.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Field Attachable Solder Bucket Female Plastic Coupling Nut
![](/components/media/o722314v209%20single-wr-circm12-643621120304.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Cable Assembly Female Straight Plastic Coupling Nut
![](/components/media/o722340v209%20single-wr-circm12-643641120304.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Cable Assembly Female Angled Plastic Coupling Nut
![](/components/media/o722322v214%20single-wr-circm12-6437221000xx.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Field Attachable Solder Bucket Female Metal Coupling Nut