General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +90 °C |
Gender | Männlich |
Haltbarkeit | 100 Mating cycles |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Coupling Nut material | Zinklegierung |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 5 A |
Arbeitsspannung | 30 V; 60 V; 250 V |
Spannungsfestigkeit | 650 V (AC); 1000 V (AC); 1400 V (AC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Polarität | Gender | IR (A) | Arbeitsspannung (V) | Spannungsfestigkeit (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643712100004 | SPEC | 3 Dateien | 4 | Männlich | 5 | 250 | 1400 | Beutel | ||
643712100005 | SPEC | 3 Dateien | 5 | Männlich | 5 | 60 | 1000 | Beutel | ||
643712100008 | SPEC | 3 Dateien | 8 | Männlich | 5 | 30 | 650 | Beutel |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Polarität | Gender | IR (A) | Arbeitsspannung (V) | Spannungsfestigkeit (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|
Gegenstecker
![](/components/media/o722331v214%20single-wr-circm12-643060100604.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector Solder Bucket Female Metal Rear Nut PG9
![](/components/media/o722452v214%20single-wr-circm12-6431601006xx.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector Solder Bucket Female Metal Front Nut PG9
![](/components/media/o722383v214%20single-wr-circm12-6432601006xx.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector Female Metal PG9
![](/components/media/o722385v214%20single-wr-circ-m12a-643280100304.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector Angled 90° Female Metal M12
![](/components/media/o722334v209%20single-wr-circm-6433621006xx.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel & Wires Connector Female Metal Rear Nut PG9
![](/components/media/o722461v209%20single-wr-circm12-6434621006xx.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel & Wires Connector Female Metal Front Nut PG9