General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -20 °C up to +80 °C |
Gender | Männlich |
Haltbarkeit | 100 Mating cycles |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Coupling Nut material | Zinklegierung |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 2 A; 5 A |
Arbeitsspannung | 30 V; 60 V; 250 V |
Spannungsfestigkeit | 650 V (AC); 1000 V (AC); 1400 V (AC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Polarität | Gender | IR (A) | Arbeitsspannung (V) | Spannungsfestigkeit (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643612120304 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Männlich | 5 | 250 | 1400 | Beutel | ||
643612120305 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Männlich | 5 | 60 | 1000 | Beutel | ||
643612120308 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Männlich | 2 | 30 | 650 | Beutel |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Polarität | Gender | IR (A) | Arbeitsspannung (V) | Spannungsfestigkeit (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|
Gegenstecker

WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector Solder Bucket Female Metal Rear Nut PG9

WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector Solder Bucket Female Metal Front Nut PG9

WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector Female Metal PG9

WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector Angled 90° Female Metal M12

WR-CIRCM12 Screw Mating Panel & Wires Connector Female Metal Rear Nut PG9

WR-CIRCM12 Screw Mating Panel & Wires Connector Female Metal Front Nut PG9