General Informations | |
---|---|
Raster | 3 mm |
Reihen | Single |
Typ | Vertikal |
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Haltbarkeit | 75 Mating cycles |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 5 A |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tube |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Pin Material | Kupferlegierung |
Pinbeschichtung | selektiv vergoldet |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Glow Wire Approval | Compliant [IEC 60335-1] |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Reihen | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Pinbeschichtung | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66200211124 | SPEC | 8 Dateien | 2 | 3 | Männlich | Vertikal | Single | THT | 5 | 250 | 10 | selektiv vergoldet | Tube | – | |
66200411124 | SPEC | 8 Dateien | 4 | 3 | Männlich | Vertikal | Single | THT | 5 | 250 | 10 | selektiv vergoldet | Tube | 612690 | |
66200611124 | SPEC | 8 Dateien | 6 | 3 | Männlich | Vertikal | Single | THT | 5 | 250 | 10 | selektiv vergoldet | Tube | – | |
66200811124 | SPEC | 8 Dateien | 8 | 3 | Männlich | Vertikal | Single | THT | 5 | 250 | 10 | selektiv vergoldet | Tube | – | |
66201011124 | SPEC | 8 Dateien | 10 | 3 | Männlich | Vertikal | Single | THT | 5 | 250 | 10 | selektiv vergoldet | Tube | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Reihen | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Pinbeschichtung | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: