General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +115 °C |
Raster | 3.81 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA4T |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Federmaterial | Edelstahl |
Pin Material | Messing |
Pinbeschichtung | Zinn über Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
IR cULus | 10 A |
IR VDE | 9 A |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V |
Arbeitsspannung [VDE] | 130 V |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 1250 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Kontaktwiderstand [VDE] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 8 up to 9 (mm) |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 26 to 16 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 0.2 to 1.5 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 26 to 16 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 0.2 to 1.5 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
VDE-Zulassung | 40055182 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691809320302 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Screwless Push In | PCB | Ja | 45° | 26 to 16 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | 691001 | |
691809320303 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Screwless Push In | PCB | Ja | 45° | 26 to 16 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | |
691809320304 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Screwless Push In | PCB | Ja | 45° | 26 to 16 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | |
691809320305 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Screwless Push In | PCB | Ja | 45° | 26 to 16 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | |
691809320306 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Screwless Push In | PCB | Ja | 45° | 26 to 16 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | |
691809320307 | SPEC | 6 Dateien | 7 | Screwless Push In | PCB | Ja | 45° | 26 to 16 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | |
691809320308 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Screwless Push In | PCB | Ja | 45° | 26 to 16 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | |
691809320310 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Screwless Push In | PCB | Ja | 45° | 26 to 16 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | |
691809320312 | SPEC | 6 Dateien | 12 | Screwless Push In | PCB | Ja | 45° | 26 to 16 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691809320302 | SPEC |
691809320303 | SPEC |
691809320304 | SPEC |
691809320305 | SPEC |
691809320306 | SPEC |
691809320307 | SPEC |
691809320308 | SPEC |
691809320310 | SPEC |
691809320312 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: