Merkmale
- Produktserie für die Strommessung bis zu 1 W
- Montagetyp: SMT-Chip (Standard-Terminal)
- Widerstandsbereich: 5 mΩ ‒ 10 mΩ
- Widerstandstoleranz: ±1%
- Nennleistung: 0.33 W ‒ 1 W
- TCR: ±100 ppm/°C
- Betriebstemperatur: -55 °C bis +155 °C
- Bauformen: 0603 / 0805 / 2512
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten
Referenzdesign
- RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten
Anwendung
- Motorsteuerung
- Akku-Pack
- DC/DC Konverter
- AC-Adapter
Artikeldaten
Alle
0603
0805
2512
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | IR (A) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 580060716001 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 mΩ | ±1% | 0.33 | -100 | 100 | 8.12 | 1.6 | 0.8 | 0.35 | – | ||
![]() | 580060720003 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 mΩ | ±1% | 0.5 | -100 | 100 | 10 | 2 | 1.25 | 0.35 | – | ||
![]() | 580060763005 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 mΩ | ±1% | 1 | 100 | 100 | 12 | 6.3 | 3.1 | 0.35 | 560000 | ||
![]() | 580060716002 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 mΩ | ±1% | 0.33 | -100 | 100 | 5.74 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | – | ||
![]() | 580060720008 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 mΩ | ±1% | 0.5 | -100 | 100 | 7.07 | 2 | 1.25 | 0.22 | 560000 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 580060716001 | SPEC | |
![]() | 580060720003 | SPEC | |
![]() | 580060763005 | SPEC | |
![]() | 580060716002 | SPEC | |
![]() | 580060720008 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | IR (A) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Strommessung ist einfach?! Einblick in die Welt der Strommesswiderstände