Merkmale
- Interface MIL-STD-348
- Mating Cycle 500 Cycles
- Impedanz 50Ω
- Beschichtung Nickel und Gold
Anwendung
- Netzwerk und Kommunikation
- RF Test- und Messgeräte
- Industrielle Anwendung
- Hochleistungsmaschinen
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -65 °C up to +165 °C |
Interface | MIL-STD-348 |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PTFE |
Isolationsfarbe | Weiß |
Mittelkontaktt Material | Messing; Phosphorbronze |
Mittelkontakt Beschichtung | Gold, min. 0.076µm over Nickel |
Body material | Messing |
Bodybeschichtung | Nickel, min. 2,54 µm over Copper |
Coupling Nut material | Messing |
Coupling Nut beschichtung | Nickel, min. 2,54 µm over Copper |
Electrical Properties | |
---|---|
f | DC~11 GHz |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Verbindungsart 1 | Gender 1 | Verbindungsart 2 | Gender 2 | f | Betriebstemperatur | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 64404104111000 | SPEC | 3 Dateien | N Type | Jack | N Type | Jack | DC~11 GHz | -65 °C up to +165 °C | |
![]() | 64404204111000 | SPEC | 3 Dateien | N Type | Plug | N Type | Jack | DC~11 GHz | -65 °C up to +165 °C | |
![]() | 64404204211000 | SPEC | 3 Dateien | N Type | Plug | N Type | Plug | DC~11 GHz | -65 °C up to +165 °C |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Verbindungsart 1 | Gender 1 | Verbindungsart 2 | Gender 2 | f | Betriebstemperatur | Muster |
---|