ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieAdaptorProduktserieWR-ADPT SMA to MMCX

WR-ADPT SMA to MMCX

WR-ADPT SMA to MMCX
Bauform Maße
SMA Jack I MMCX Jack
SMA Jack I MMCX Plug
SMA Plug I MMCX Jack
SMA Plug I MMCX Plug

Merkmale

  • Interface1: MIL-STD-348
  • Interface2: IEC 61169-52
  • Mating Cycle: 500 Cycles
  • Impedance: 50Ω
  • Plating: Gold

Anwendung

  • Network and communications
  • RF Test and measurement equipment
  • Industrial applications
  • Outdoor or humidity environment

Artikeldaten

Alle
SMA Jack I MMCX Jack
SMA Jack I MMCX Plug
SMA Plug I MMCX Jack
SMA Plug I MMCX Plug
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusVerbindungsart 1Gender 1Verbindungsart 2Gender 2fOrientierungs typBetriebstemperatur Muster
64403160111000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. SMA Jack MMCX Jack DC~6 GHz Gerade -55 °C up to +155 °C
64403160211000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. SMA Jack MMCX Plug DC~6 GHz Gerade -55 °C up to +155 °C
64403260111000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. SMA Plug MMCX Jack DC~6 GHz Gerade -55 °C up to +155 °C
64403260211000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. SMA Plug MMCX Plug DC~6 GHz Gerade -55 °C up to +155 °C
Artikel Nr. Daten­blatt
64403160111000SPEC
64403160211000SPEC
64403260111000SPEC
64403260211000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusVerbindungsart 1Gender 1Verbindungsart 2Gender 2fOrientierungs typBetriebstemperatur Muster