Merkmale
- Isolation Brennbarkeitsklasse: UL94 V-0
- UL Zulassung: E323964 (0.8 & 1.0 mm)
- Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
- Qualitätsklasse: 30 Steckzyklen
Definierte Leiterplattenabstände
- 0.4 mm BTB: 0.9 mm
- 0.5 mm BTB: 1.5 mm
- 0.8 / 1 mm BTB: von 5 mm bis zu 16 mm
Signalkompatibilität
- 0,8 mm und 1 mm Hochgeschwindigkeits-Signalkompatibilität: PCIe 2.0
- 0,4 mm und 0,5 mm Hochgeschwindigkeits-Signalkompatibilität: PCIe 4.0
Anwendung
- Board-to-Board Verbindung für sichere und schnelle Datenverbindungen
- Definierte Leiterplattenabstände
- In Verbindung mit SMT Abstandsbolzen oder Abstandsbolzen mit Gewinden eine stabile Verbindung von gestapelten Leiterplatten
Artikeldaten
Alle
0.40 MM
0.50 MM
0.80 MM
1.00 MM
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Raster (mm) | Pins (pcs) | H (mm) | Gender | IR (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 658460621024 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.4 | 24 | 0.63 | Stecker | 300 | 30 | 80 | -40 °C up to +85 °C | – | |
![]() | 658460621040 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.4 | 40 | 0.63 | Stecker | 300 | 30 | 80 | -40 °C up to +85 °C | – | |
![]() | 658410821024 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.4 | 24 | 0.87 | Buchse | 300 | 30 | 80 | -40 °C up to +85 °C | – | |
![]() | 658410821040 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.4 | 40 | 0.87 | Buchse | 300 | 30 | 80 | -40 °C up to +85 °C | – | |
![]() | 658561423020 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.5 | 20 | 1.4 | Stecker | 300 | 50 | 60 | -40 °C up to +85 °C | – | |
![]() | 658561423030 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.5 | 30 | 1.4 | Stecker | 300 | 50 | 60 | -40 °C up to +85 °C | – | |
![]() | 658561423040 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.5 | 40 | 1.4 | Stecker | 300 | 50 | 60 | -40 °C up to +85 °C | – | |
![]() | 658561423050 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.5 | 50 | 1.4 | Stecker | 300 | 50 | 60 | -40 °C up to +85 °C | – | |
![]() | 658511223020 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.5 | 20 | 1.2 | Buchse | 300 | 50 | 60 | -40 °C up to +85 °C | – | |
![]() | 658511223030 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.5 | 30 | 1.2 | Buchse | 300 | 50 | 60 | -40 °C up to +85 °C | – | |
![]() | 658511223040 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.5 | 40 | 1.2 | Buchse | 300 | 50 | 60 | -40 °C up to +85 °C | – | |
![]() | 658511223050 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.5 | 50 | 1.2 | Buchse | 300 | 50 | 60 | -40 °C up to +85 °C | – | |
![]() | 658857603080 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.8 | 80 | 7.6 | Stecker | 500 | 50 | 50 | -55 °C up to +85 °C | 612690 658001 | |
![]() | 658855603040 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.8 | 40 | 5.6 | Stecker | 500 | 50 | 50 | -55 °C up to +85 °C | 612690 658001 | |
![]() | 658855603100 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.8 | 100 | 5.6 | Stecker | 500 | 50 | 50 | -55 °C up to +85 °C | 658001 | |
![]() | 658801103040 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.8 | 40 | 11.75 | Buchse | 500 | 50 | 50 | -55 °C up to +85 °C | 612690 658001 | |
![]() | 658801103080 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.8 | 80 | 11.75 | Buchse | 500 | 50 | 50 | -55 °C up to +85 °C | 612690 658001 | |
![]() | 658803713080 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.8 | 80 | 3.75 | Buchse | 500 | 50 | 50 | -55 °C up to +85 °C | 612690 658001 | |
![]() | 658807713040 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.8 | 40 | 7.75 | Buchse | 500 | 50 | 50 | -55 °C up to +85 °C | 612690 658001 | |
![]() | 658807713080 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.8 | 80 | 7.75 | Buchse | 500 | 50 | 50 | -55 °C up to +85 °C | 612690 658001 | |
![]() | 658807713100 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.8 | 100 | 7.75 | Buchse | 500 | 50 | 50 | -55 °C up to +85 °C | 658001 | |
![]() | 658854613080 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.8 | 80 | 4.6 | Stecker | 500 | 50 | 50 | -55 °C up to +85 °C | 612690 658001 | |
![]() | 658156303064 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 64 | 6.35 | Stecker | 1000 | 100 | 30 | -55 °C up to +85 °C | 612690 658001 | |
![]() | 658158303064 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 64 | 8.35 | Stecker | 1000 | 100 | 30 | -55 °C up to +85 °C | 612690 658001 | |
![]() | 658101003064 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 64 | 10.3 | Buchse | 1000 | 100 | 30 | -55 °C up to +85 °C | 612690 658001 | |
![]() | 658107303064 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 64 | 7.3 | Buchse | 1000 | 100 | 30 | -55 °C up to +85 °C | 612690 658001 | |
![]() | 658105303064 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 64 | 5.3 | Buchse | 1000 | 100 | 30 | -55 °C up to +85 °C | 612690 658001 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 658460621024 | SPEC |
![]() | 658460621040 | SPEC |
![]() | 658410821024 | SPEC |
![]() | 658410821040 | SPEC |
![]() | 658561423020 | SPEC |
![]() | 658561423030 | SPEC |
![]() | 658561423040 | SPEC |
![]() | 658561423050 | SPEC |
![]() | 658511223020 | SPEC |
![]() | 658511223030 | SPEC |
![]() | 658511223040 | SPEC |
![]() | 658511223050 | SPEC |
![]() | 658857603080 | SPEC |
![]() | 658855603040 | SPEC |
![]() | 658855603100 | SPEC |
![]() | 658801103040 | SPEC |
![]() | 658801103080 | SPEC |
![]() | 658803713080 | SPEC |
![]() | 658807713040 | SPEC |
![]() | 658807713080 | SPEC |
![]() | 658807713100 | SPEC |
![]() | 658854613080 | SPEC |
![]() | 658156303064 | SPEC |
![]() | 658158303064 | SPEC |
![]() | 658101003064 | SPEC |
![]() | 658107303064 | SPEC |
![]() | 658105303064 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Raster (mm) | Pins (pcs) | H (mm) | Gender | IR (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster |
|---|
WR-BTB
Board-to-Board Steckverbinder
Stapelhöhen von WR-BTB 0.8 mm & 1.0 mm

Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: