ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieCable AssembliesTypTNC CombinationsTypWR-CXASY TNC to TNC Series

WR-CXASY TNC to TNC Series NEU

WR-CXASY TNC to TNC Series
 Bauform Maße
ERW. TNC Straight Plug | TNC Straight Plug
ERW. TNC Right Angle Plug | TNC Straight Plug

Merkmale

  • Interface: MIL-STD-348
  • Mating Cycle: 500 Cycles
  • Impedance: 50Ω
  • Insulation Resistance: 1000M Ohm (min)
  • Withstanding Voltage: 750 Vrms (min.)
  • Mating: Screw (Recommended by torque wrench tool)

Anwendung

  • Network and communications
  • RF Test and measurement equipment
  • Industrial application
  • Outdoor or humidity environment

Artikeldaten

Alle
TNC Straight Plug | TNC Straight Plug
TNC Right Angle Plug | TNC Straight Plug
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusKabelKabeltypNominale Kabellänge
(mm)
fNominal Außenkabeldurchmesser
(mm)
Min. Bend Radius
(mm)
Betriebstemperatur Muster
65510010330501SPEC
3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG-174/U Flexible 304.8 DC~1 GHz 2.7 30 -20 °C up to +80 °C
65510010130501SPEC
3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG-58 C/U Flexible 304.8 DC~1 GHz 4.95 49.5 -20 °C up to +80 °C
65510110330501SPEC
3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG-174/U Flexible 304.8 DC~1 GHz 2.7 30 -20 °C up to +80 °C
65510110130501SPEC
3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG-58 C/U Flexible 304.8 DC~1 GHz 4.95 49.5 -20 °C up to +80 °C
Artikel Nr. Daten­blatt
65510010330501SPEC
65510010130501SPEC
65510110330501SPEC
65510110130501SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusKabelKabeltypNominale Kabellänge
(mm)
fNominal Außenkabeldurchmesser
(mm)
Min. Bend Radius
(mm)
Betriebstemperatur Muster