| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -60 °C up to +105 °C |
| Raster | 4 mm |
| Electrical Properties | |
|---|---|
| IR | 6 A; 9 A |
| Arbeitsspannung | 250 V (AC); 600 V (AC) |
| Spannungsfestigkeit | 2000 V (AC) |
| Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
| Certification | |
|---|---|
| cULus Approval | E323964 |
| Material Properties | |
|---|---|
| Isolationsmaterial | LCP |
| Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Isolationsfarbe | Elfenbein |
| Pin Material | Kupferlegierung |
| Pinbeschichtung | Mattzinn über Nickel |
| Wire Properties | |
|---|---|
| Solid Wire Section (AWG) | 20 to 18 (AWG); 24 to 22 (AWG) |
| Solid Wire Section (Metric) | 0.2 to 0.34 (mm²); 0.5 to 0.75 (mm²) |
| Kabellänge | 6.8 (mm); 8.5 (mm) |
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polarität | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Solid Wire Section (AWG) | Design Kit | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 695401300222 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 9 | 600 | 20 to 18 (AWG) | – | |
![]() | 695401310222 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 6 | 600 | 24 to 22 (AWG) | – | |
![]() | 695402300222 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 9 | 250 | 20 to 18 (AWG) | 612690 | |
![]() | 695402310222 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 6 | 250 | 24 to 22 (AWG) | 612690 |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polarität | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Solid Wire Section (AWG) | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: