Electrical Properties | |
---|---|
IR | 26 A |
Arbeitsspannung | 600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 2200 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 2 mΩ |
General Information | |
---|---|
Raster | 5.7 mm |
Reihen | Single |
Typ | Right Angled |
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Haltbarkeit | 25 Mating cycles |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Pin Material | Kupferlegierung |
Pinbeschichtung | Zinn über Nickel |
Certification | |
---|---|
RoHS Approval | Compliant [2011/65/EU&2015/863] |
REACh Approval | Conform or declared [(EC)1907/2006] |
UL Approval | E323964 |
Glow Wire Approval | Conform [IEC 60335-1] |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Polarität | Raster (mm) | Gender | Typ | Reihen | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Pinbeschichtung | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
657002140101 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 5.7 | Männlich | Right Angled | Single | THT | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
657003140101 | SPEC | 6 Dateien | 3 | 5.7 | Männlich | Right Angled | Single | THT | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
657004140101 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 5.7 | Männlich | Right Angled | Single | THT | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
657005140101 | SPEC | 6 Dateien | 5 | 5.7 | Männlich | Right Angled | Single | THT | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | – | |
657006140101 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 5.7 | Männlich | Right Angled | Single | THT | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
657007140101 | SPEC | 6 Dateien | 7 | 5.7 | Männlich | Right Angled | Single | THT | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | – | |
657008140101 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 5.7 | Männlich | Right Angled | Single | THT | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
657002140101 | SPEC |
657003140101 | SPEC |
657004140101 | SPEC |
657005140101 | SPEC |
657006140101 | SPEC |
657007140101 | SPEC |
657008140101 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Polarität | Raster (mm) | Gender | Typ | Reihen | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Pinbeschichtung | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: