Material Properties | |
---|---|
Abdeckungsmaterial | PA66 |
Abdeckung Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Actuatormaterial | POM |
Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
Federmaterial | Kohlenstoffstahl |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Silber |
Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
Anschlussbeschichtung | Gold |
Electrical Properties | |
---|---|
PRated | 0.4 V*A |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 50 mΩ |
RISO | 500 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Mechanical Properties | |
---|---|
Betätigungskraft (Value) | 250 g |
Elektrische Lebensdauer | 30000 Cycles |
Total travel | 1.1 mm |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Schaltbild | Schaltfunktion | Betätigungsfunktion | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 465031172506 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SPDT | ON-(ON) | auto-return |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 465031172506 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Schaltbild | Schaltfunktion | Betätigungsfunktion | Muster |
---|