| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C up to +125 °C |
| Waschbar | Nein |
| Material Properties | |
|---|---|
| Actuatormaterial | PA6T |
| Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Rahmenmaterial | LCP |
| Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Kontaktbeschichtung | Silber |
| Anschlussbeschichtung | Silber |
| Electrical Properties | |
|---|---|
| IR | 50 mA |
| VR | 16 V (DC) |
| ursprünglicher Kontaktwiderstand | 100 mΩ |
| RISO | 100 MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 250 V (AC) |
| Mechanical Properties | |
|---|---|
| Betätigungskraft | 160 g |
| Elektrische Lebensdauer | 100000 Cycles |
Application Notes
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 430133050816 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 160 | 100000 | Schwarz | Nein | nicht spezifiziert |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 430133050816 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|
#TimetoSwitch
Kurzhubtaster
#TimetoSwitch
Kurzhubtaster
Die Kurzhubtaster von Würth Elektronik zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und eine hohe Nutzungsdauer aus. Alle metallischen Elemente werden auf die Korrosionsresistenz mit einem 48-stündigen Salz-Nebel-Test geprüft. Polyimid-Folie oder Silikoneinsätze schützen den Kurzhubtaster auch bei extremen Einsatzbedingungen.
Produktvorteile:
- IP67
- Hohe Lebensdauer
- Hohe Beständigkeit
- Korrosionsresistente Metallkomponenten
- Test der Schaltzyklen bei Volllast
- Geringe Toleranzen durch automatisierte Produktion

Eigenschaften