Merkmale
- MEMS-basiertes kapazitives Messprinzip
- Vollständig kalibrierte 14-Bit-Ausgabe
- Messbereiche ±2 g, ±4 g, ±8 g, ±16 g
- Wählbare Ausgangsdatenrate bis 1600 Hz
- 32-stufiger FIFO-Speicher
- Integrierter Temperatursensor
- Digitale I²C- und SPI-Schnittstelle
- Anwendungsspezifische Funktionalität: Freifall-, Aufwach-, Tipp-, Aktivitäts-, Bewegungs- und Orientierungserkennung
- Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Sensor Software Development Kit
- Sensor SDK Benutzer Handbuch
- Sensor Arduino Bibliotheken via GitHub
Anwendung
- Industrielles IoT und angeschlossene Geräte
- Stoßerkennung
- Vibrationsüberwachung
- Vorausschauende Instandhaltung
- Aktivitätsverfolgung
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Description | RESa (bits) | Min. Betriebstemperatur (°C) | Max. Betriebstemperatur (°C) | Verpackung | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2533203301691 | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | EV-Board für einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor | – | – | – | – | ||
2501000201291 | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Sensor FeatherWing | – | – | – | – | ||
2501000101291 | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Sensor Shield für Arduino | – | – | – | – | ||
2533020201601 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WSEN-ITDS | 14 | -40 | 85 | 7'' Reel | ||
25330202016011 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WSEN-ITDS | 14 | -40 | 85 | 13'' Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
2533203301691 | – |
2501000201291 | – |
2501000101291 | – |
2533020201601 | SPEC |
25330202016011 | SPEC |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Description | RESa (bits) | Min. Betriebstemperatur (°C) | Max. Betriebstemperatur (°C) | Verpackung | Angebot |
---|
Software Downloads
Die Sensoren von Würth Elektronik bieten fortschrittliche Sensorfunktionen für jede Embedded-Anwendung. Die eingebaute digitale Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration mit den gängigsten Host-MCUs über serielle Standard-Kommunikationsschnittstellen wie I²C. Dies ermöglicht auch die vollständige Konfiguration und Steuerung des Sensors über Software, die auf der Host-MCU läuft.
Das Sensoren Software Development Kit (SDK) ist ein Satz von Software-Tools, die eine schnelle Software-Integration von Würth Elektronik eiSos-Sensoren in die Anwendungssoftware auf der Host-MCU ermöglichen. Es besteht aus einer Reihe von plattformunabhängigen Treibern für die Sensoren und Beispielanwendungen, die auf der Raspberry Pi Plattform entwickelt und in C geschrieben wurden.
Videos
#askLorandt erklärt: MEMS Beschleunigungssensor mit integrierter Tap-Funktionserkennung
Videos
#askLorandt erklärt: Umweltsensoren für Druck, Temperatur und Beschleunigung
Videos
Würth Elektronik Webinar: Beschleunigen Sie Ihr IoT-Entwicklungsprojekt mit dem MEMS-3-Achsen-Sensor
Videos
WE meet @ Digital Days 2020: Sensors in Change From a Simple Sensor Cell to a Complex Sensor System
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Hardware Design-In Hints for Sensors