Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA6T |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Farbe | Elfenbein |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -25 °C up to +85 °C |
Einhaltung | RoHS |
IR 1 | 1 A |
Arbeitsspannung | 50 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 500 MΩ |
Raster | 1.5 mm |
Gender | Männlich |
Typ | Horizontal |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
648102131822 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 1.5 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 6 | Tape and Reel | 645001 | |
648103131822 | SPEC | 6 Dateien | 3 | 1.5 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 7.5 | Tape and Reel | 645001 | |
648104131822 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 1.5 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 9 | Tape and Reel | 645001 | |
648105131822 | SPEC | 6 Dateien | 5 | 1.5 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 10.5 | Tape and Reel | 645001 | |
648106131822 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 1.5 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 12 | Tape and Reel | 645001 | |
648107131822 | SPEC | 6 Dateien | 7 | 1.5 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 13.5 | Tape and Reel | 645001 | |
648108131822 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 1.5 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 15 | Tape and Reel | 645001 | |
648109131822 | SPEC | 6 Dateien | 9 | 1.5 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 16.5 | Tape and Reel | 645001 | |
648110131822 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 1.5 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 18 | Tape and Reel | 612690 645001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
648102131822 | SPEC |
648103131822 | SPEC |
648104131822 | SPEC |
648105131822 | SPEC |
648106131822 | SPEC |
648107131822 | SPEC |
648108131822 | SPEC |
648109131822 | SPEC |
648110131822 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: