Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Farbe | Weiß |
Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -25 °C up to +85 °C |
Einhaltung | RoHS |
IR 1 | 3 A |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 800 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Raster | 2.5 mm |
Gender | Männlich |
Typ | Horizontal |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68800211722 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 2.5 | Männlich | Horizontal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 7.5 | Beutel | 645001 | |
68800311722 | SPEC | 6 Dateien | 3 | 2.5 | Männlich | Horizontal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 10 | Beutel | 645001 | |
68800411722 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 2.5 | Männlich | Horizontal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 12.5 | Beutel | 645001 | |
68800511722 | SPEC | 6 Dateien | 5 | 2.5 | Männlich | Horizontal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 15 | Beutel | 645001 | |
68800611722 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 2.5 | Männlich | Horizontal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 17.5 | Beutel | 645001 | |
68800711722 | SPEC | 6 Dateien | 7 | 2.5 | Männlich | Horizontal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 20 | Beutel | 645001 | |
68800811722 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 2.5 | Männlich | Horizontal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 22.5 | Beutel | 612690 645001 | |
68800911722 | SPEC | 6 Dateien | 9 | 2.5 | Männlich | Horizontal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 25 | Beutel | 645001 | |
68801011722 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 2.5 | Männlich | Horizontal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 27.5 | Beutel | 645001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
68800211722 | SPEC |
68800311722 | SPEC |
68800411722 | SPEC |
68800511722 | SPEC |
68800611722 | SPEC |
68800711722 | SPEC |
68800811722 | SPEC |
68800911722 | SPEC |
68801011722 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: