Merkmale
Mechanical
- Shut height: 135.8 mm
- Stroke: 40/30 mm
Features
- Feeding system: Mechanical
- Configuration: Pre- and post-feed cams
- Conductor punch setting resolution: 0.01 mm
- Conductor punch setting range: 2.7 mm
- Counter: 7-digit, digital
General Information | |
---|---|
Raster | 2 mm |
Gender | Werkzeug |
Typ | Ersatzteile; Mini Applikator |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Raster (mm) | Gender | Typ | Zubehör | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600624401 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Werkzeug | Mini Applikator | 62400113722 62410113722 2.00 mm Dual Row | |
600624401001 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Werkzeug | Ersatzteile | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Raster (mm) | Gender | Typ | Zubehör | Muster |
---|