Merkmale
- Rated Current: 5 A
- Working Voltage: 250 V
- Operating Temperature:-40 °C up to +105 °C
- Durability: 25 Mating cycles
- Pitch: 3 mm
Anwendung
- Industrial
- Home Appliances
- Telecommunication
Artikeldaten
Alle
Plug Housing
Receptacle Housing
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polarität | Gender | Ausführung | Typ | Reihen | PCB/Kabel/Panel | Verpackung | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662002113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66200221822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
| 662004113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66200421822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
| 662006113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 612690 662001 | |
| 66200621822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 612690 662001 | |
| 662008113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66200821822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
| 662010113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66201021822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
| 662012113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66201221822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
| 662014113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66201421822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
| 662016113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66201621822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
| 662018113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66201821822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
| 662020113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66202021822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
| 662022113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66202221822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
| 662024113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66202421822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 |
| Artikel Nr. | Datenblatt |
|---|---|
| 662002113322 | SPEC |
| 66200221822 | SPEC |
| 662004113322 | SPEC |
| 66200421822 | SPEC |
| 662006113322 | SPEC |
| 66200621822 | SPEC |
| 662008113322 | SPEC |
| 66200821822 | SPEC |
| 662010113322 | SPEC |
| 66201021822 | SPEC |
| 662012113322 | SPEC |
| 66201221822 | SPEC |
| 662014113322 | SPEC |
| 66201421822 | SPEC |
| 662016113322 | SPEC |
| 66201621822 | SPEC |
| 662018113322 | SPEC |
| 66201821822 | SPEC |
| 662020113322 | SPEC |
| 66202021822 | SPEC |
| 662022113322 | SPEC |
| 66202221822 | SPEC |
| 662024113322 | SPEC |
| 66202421822 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polarität | Gender | Ausführung | Typ | Reihen | PCB/Kabel/Panel | Verpackung | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: