ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MPC5TypWR-MPC5 Receptacle Single Row

WR-MPC5 Receptacle Single Row

WR-MPC5 Receptacle Single Row

Merkmale

  • Rated Current: 26 A
  • Working Voltage: 600 V
  • Operating Temperature: -40 °C up to +105 °C
  • Durability: 25 Mating cycles
  • Pitch: 5.7 mm

Anwendung

  • Industrial
  • Home Appliances
  • Telecommunication

Artikeldaten

Receptacle Housing
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPolaritätGenderTypReihenVerpackungDesign Kit Muster
657002150201SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Weiblich Buchsengehäuse Single Beutel657001
657003150201SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Weiblich Buchsengehäuse Single Beutel657001
657004150201SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Weiblich Buchsengehäuse Single Beutel657001
657005150201SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Weiblich Buchsengehäuse Single Beutel
657006150201SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Weiblich Buchsengehäuse Single Beutel657001
657007150201SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 Weiblich Buchsengehäuse Single Beutel
657008150201SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Weiblich Buchsengehäuse Single Beutel657001
Artikel Nr. Daten­blatt
657002150201SPEC
657003150201SPEC
657004150201SPEC
657005150201SPEC
657006150201SPEC
657007150201SPEC
657008150201SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPolaritätGenderTypReihenVerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: