LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie für die Entstörung
- Hohe Kapazitätsstabilität
- Zertifikate: TÜV, cULus
- Sicherheitsklasse: X1/Y2, X2
- Montagetyp: SMT-Chip
- Keramik: NP0 (Klasse I), X7R (Klasse II)
- Kapazitätsbereich: 33 pF ‒ 4.7 nF
- Temperaturkoeffizient:
±30 ppm/°C für NP0
±15 % für X7R - Spannungsbereich (UR): 250 V(AC)
- Betriebstemperatur: -55 °C bis + 125 °C
- Bauformen: 1808 / 1812 / 2211 / 2220
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten
Anwendung
- Entstörung
- Filter in Stromversorgungen
Application Notes
- ANP062 LC-Filterdesign mit MLCCs: Warum die angelegte Spannung am Filter zu beachten ist
- ANP098 Auswirkung von Layout, Vias und Bauform auf die Abblockqualität von Filterkondensatoren
- ANP109 Impedanzspektren unterschiedlicher Kondensatortechnologien
- ANP117 Einfluss des Ausgangskondensators auf die Regelkreisstabilität eines Netzteils
- ANP123 Lang -und kurzfristige Spannungsabhängigkeit von ferroelektrischen Klasse 2 MLCCs
- SN011 Warum ändert sich die Kapazität von MLCCs
Artikeldaten
Alle
1808
1812
2211
2220
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | Tol. C | VR (V (AC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Sicherheitsklasse | VIMP (V (DC)) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8853520100071 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 pF | ±5% | 250 | 1808 | -55 °C up to +125 °C | X1 / Y2 | 5000 | 0.1 | 100 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 2 | 1.4 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885300 | ||
8853620100091 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 pF | ±5% | 250 | 1808 | -55 °C up to +125 °C | X2 | 2500 | 0.1 | 100 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 2 | 1.4 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885300 | ||
8853620100111 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 pF | ±5% | 250 | 1808 | -55 °C up to +125 °C | X2 | 2500 | 0.1 | 100 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 2 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885300 | ||
8853620100171 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 pF | ±5% | 250 | 1808 | -55 °C up to +125 °C | X2 | 2500 | 0.1 | 100 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 2 | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885300 | ||
8853522100141 | SPEC | – | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 pF | ±10% | 250 | 1808 | -55 °C up to +125 °C | X1 / Y2 | 5000 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 2 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | |
8853622100181 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 pF | ±10% | 250 | 1808 | -55 °C up to +125 °C | X2 | 2500 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 2 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | ||
8853620100181 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 pF | ±5% | 250 | 1808 | -55 °C up to +125 °C | X2 | 2500 | 0.1 | 100 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 2 | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885300 | ||
8853522110011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 pF | ±10% | 250 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | X1 / Y2 | 5000 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885300 | ||
8853622100091 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 pF | ±10% | 250 | 1808 | -55 °C up to +125 °C | X2 | 2500 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 2 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885300 | ||
8853522110021 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 680 pF | ±10% | 250 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | X1 / Y2 | 5000 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 744998 885300 | ||
8853622100131 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 680 pF | ±10% | 250 | 1808 | -55 °C up to +125 °C | X2 | 2500 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 2 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885300 | ||
8853522100131 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 nF | ±10% | 250 | 1808 | -55 °C up to +125 °C | X1 / Y2 | 5000 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 2 | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885300 | ||
8853522110031 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 nF | ±10% | 250 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | X1 / Y2 | 5000 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 2.5 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 744998 885300 | ||
8853522130111 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 nF | ±10% | 250 | 2211 | -55 °C up to +125 °C | X1 / Y2 | 5000 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 5.7 | 2.8 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 744998 885300 | ||
8853622100171 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 nF | ±10% | 250 | 1808 | -55 °C up to +125 °C | X2 | 2500 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 2 | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | ||
8853622110111 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 nF | ±10% | 250 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | X2 | 2500 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885300 | ||
8853522130151 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 nF | ±10% | 250 | 2211 | -55 °C up to +125 °C | X1 / Y2 | 5000 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 5.7 | 2.8 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 744998 885300 | ||
8853622110151 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 nF | ±10% | 250 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | X2 | 2500 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 2.5 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885300 | ||
8853522140011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 nF | ±10% | 250 | 2220 | -55 °C up to +125 °C | X1 / Y2 | 5000 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 5.7 | 5 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885300 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
8853520100071 | SPEC | |
8853620100091 | SPEC | |
8853620100111 | SPEC | |
8853620100171 | SPEC | |
8853522100141 | SPEC | – |
8853622100181 | SPEC | |
8853620100181 | SPEC | |
8853522110011 | SPEC | |
8853622100091 | SPEC | |
8853522110021 | SPEC | |
8853622100131 | SPEC | |
8853522100131 | SPEC | |
8853522110031 | SPEC | |
8853522130111 | SPEC | |
8853622100171 | SPEC | |
8853622110111 | SPEC | |
8853522130151 | SPEC | |
8853622110151 | SPEC | |
8853522140011 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | Tol. C | VR (V (AC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Sicherheitsklasse | VIMP (V (DC)) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
#askLorandt erklärt: Was Miniaturisierung für MLCCs bedeutet und welche Alternativen es gibt
Videos
#askLorandt erklärt: Auswirkung von DC-Bias auf Keramik-Filterkondensatoren in einem LC-Filteraufbau
Videos
#askLorandt erklärt: LTspice DC-Bias Simulation für Kondensatoren
Videos
Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers
Videos
#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien
Videos
Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz