Merkmale
- RJ45 Stecker mit integriertem Übertrager / Stromkompensierter Drossel
- Power over Ethernet bis 50 Watt und Geschwindigkeiten bis 10 Gbit/s
- Erhältlich in SMT, THT und THT mit USB
- Konform mit den jeweiligen Standards: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und kommendem IEEE 802.3bt
- Verbesserte Common Mode Entstörung (CMRR) durch zusätzliche NiZn-Kerne
Referenzdesigns
Anwendung
- Geeignet für Industrietemperaturen von –40 °C bis +85 °C
- Kompatibel zu gängigen Industrial Ethernet Systemen wie z.B. EtherCAT oder Profinet
- Einsetzbar für Ethernet-IC’s, wie z.B. Microchip, Broadcom, Marvell
- Hubs, Routers, Switches, IP Kameras, IoT Anwendungen
Artikeldaten
Alle
10/100BASE-T
1000BASE-T
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7499051002 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | kein-PoE | 2x1 | Up/Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | – | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499031120A | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | kein-PoE | 1x4 | Unten | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 74980111211 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | kein-PoE | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | SMT | Ja | 749945 | ||
![]() | 7499210001A | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | PoE | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | No LED | current & voltage | THT | Nein | – | ||
![]() | 74990100011A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | kein-PoE | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | No LED | current & voltage | THT | Nein | 749945 | ||
![]() | 74990101210 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | kein-PoE | 1 | Vertikal | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün-gelb | current & voltage | THT | Nein | 749945 | ||
![]() | 74990111217 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | kein-PoE | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499211125 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | PoE | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499410221 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | PoE+ | 1 | Vertikal | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün-grün | current | THT | Nein | – | ||
![]() | 7498210003 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | PoE | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | – | current & voltage | SMT | Ja | – | ||
![]() | 7498210220A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | PoE | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün-grün | current & voltage | SMT | Nein | – | ||
![]() | 7499021002A | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | kein-PoE | 1x2 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | – | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499010003A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | kein-PoE | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | – | current & voltage | THT | Nein | – | ||
![]() | 74990101241 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | kein-PoE | 1 | Vertikal | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün-gelb | current & voltage | THT | Nein | – | ||
![]() | 7498011122AR | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | kein-PoE | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | SMT | Ja | – | ||
![]() | 7498010210A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | kein-PoE | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün-gelb | current & voltage | SMT | Ja | – | ||
![]() | 74990214400 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | kein-PoE | 1x2 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499011448 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | kein-PoE | 1 | Vertikal | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb/grün-gelb/grün | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499021125 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x2 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Ja | 749945 | ||
![]() | 7498011211 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | kein-PoE | 1 | Down | Ja | -40 °C up to +85 °C | grün-gelb | current & voltage | SMT | Ja | – | ||
![]() | 7498011001A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | kein-PoE | 1 | Unten | Nein | 0 °C up to +70 °C | Keine LED | current & voltage | SMT | Ja | – | ||
![]() | 7498011008 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | kein-PoE | 1 | Unten | Nein | -40 °C up to +85 °C | Keine LED | current & voltage | SMT | Ja | – | ||
![]() | 74990111215A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Down | Ja | 0 °C up to +70 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499210124A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | PoE | 1x1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Nein | – | ||
![]() | 7499211121A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | PoE | 1x1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499211122A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | PoE | 1x1 | Down | Nein | 0 °C up to +70 °C | gelb-grün | current | THT | Ja | 749945 | ||
![]() | 7499210121A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | PoE | 1x1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Nein | – | ||
![]() | 7499211002A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | PoE | 1x1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | No LED | current | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499211123A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | PoE | 1x1 | Down | Ja | 0 °C up to +70 °C | gelb-grün | current | THT | Ja | 749945 | ||
![]() | 7499411122A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | PoE+ | 1 | Up | Ja | 0 °C up to +70 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 74990112116A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün-gelb | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499010121A | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Nein | – | ||
![]() | 74990110030 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | No LED | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499010001A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | No LED | current & voltage | THT | Nein | – | ||
![]() | 7499011222A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün-grün | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499011121A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Ja | 749945 | ||
![]() | 7499010211A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Down | Nein | 0 °C up to +70 °C | grün-gelb | current & voltage | THT | Nein | – | ||
![]() | 7499011001A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | No LED | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499010441 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün/gelb-grün/gelb | current & voltage | THT | Nein | – | ||
![]() | 7499210123A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | PoE (bis zu 350 mA) | 1x1 | Vertikal | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün-gelb | current & voltage | THT | Nein | – | ||
![]() | 7499410213 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | PoE+ | 1x1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün-gelb | current | THT | Nein | – | ||
![]() | 7498210002 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | PoE+ (bis zu 600 mA) | 1 | Unten | Nein | -40 °C up to +85 °C | Keine LED | current & voltage | SMT | Nein | – | ||
![]() | 7497011611A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | kein-PoE | 1 | Oben | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün/orange-gelb | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499011441A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün/gelb-grün/gelb | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 74990101212 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Nein | – | ||
![]() | 74990111211 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499010126A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Vertikal | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün-gelb | current & voltage | THT | Nein | – | ||
![]() | 74990100040 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | No LED | current & voltage | THT | Nein | – | ||
![]() | 7499151120 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 2x1 | Oben/Unten | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current | THT | Ja | – | ||
![]() | 7497111611A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Up | Nein | 0 °C up to +70 °C | grün/orange-gelb | current | THT | Ja | – | ||
![]() | 7497110616 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb/grün-grün | current | THT | Nein | 749945 | ||
![]() | 7499111614A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Up | Ja | -40 °C up to +85 °C | grün/orange-gelb | current & voltage | THT | Ja | 749945 | ||
![]() | 7499511440 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | PoE+ | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün/gelb-grün/gelb | current & voltage | THT | Ja | 749945 | ||
![]() | 7499511611A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | PoE+ | 1 | Up | Ja | 0 °C up to +70 °C | grün/orange-gelb | current & voltage | THT | Ja | 749945 | ||
![]() | 7499111221A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Up | Nein | 0 °C up to +70 °C | grün-grün | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499111000A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Up | Nein | 0 °C up to +70 °C | No LED | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499110124 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1x1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün-gelb/grün | current | THT | Nein | – | ||
![]() | 7499111446 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1x1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün/gelb-grün/gelb | current | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499111121A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1x1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499110122 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1x1 | Down | Nein | 0 °C up to +70 °C | gelb-grün | current | THT | Nein | – | ||
![]() | 7499110123 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Vertikal | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün-gelb | current | THT | Nein | 749945 | ||
![]() | 7499111447 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün/gelb-grün/gelb | current | THT | Ja | 749945 | ||
![]() | 7499111001A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1x1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | No LED | current | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499121211 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1x2 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün-gelb | current | THT | Ja | – | ||
![]() | 7498111001A | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | No LED | current | SMT | Ja | – | ||
![]() | 7499110120A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1x1 | Vertikal | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün-gelb | current | THT | Nein | – | ||
![]() | 7499511002A | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | PoE+ | 1 | Up | Ja | -40 °C up to +85 °C | No LED | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 7498111120AR | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current | SMT | Ja | – | ||
![]() | 7499311614 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | PoE | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün/orange-grün | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499511420 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | 4PPoE | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün/gelb-grün | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 7499111615 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün/orange-gelb | current & voltage | THT | Ja | – | ||
![]() | 74991104402 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Vertikal | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb/grün-gelb/grün | current | THT | Nein | – | ||
![]() | 74991114410 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Vertikal | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb/grün-gelb/grün | current | THT | Ja | – | ||
![]() | 74991114412 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb/grün-gelb/grün | voltage | THT | Ja | – | |
![]() | 74991104404 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb/grün-gelb/grün | voltage | THT | Nein | – | |
![]() | 74991114411 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb/grün-gelb/grün | voltage | THT | Ja | – | |
![]() | 74991104403 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | – | 1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb/grün-gelb/grün | voltage | THT | Nein | – | |
![]() | 74981104402 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Vertikal | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb/grün-gelb/grün | voltage | THT | Nein | – | |
![]() | 74991214400 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1x2 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb/grün-gelb/grün | voltage | THT | Ja | – | |
![]() | 74991204400 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | kein-PoE | 1x2 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb/grün-gelb/grün | voltage | THT | Nein | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7499051002 | SPEC | |
![]() | 7499031120A | SPEC | |
![]() | 74980111211 | SPEC | |
![]() | 7499210001A | SPEC | |
![]() | 74990100011A | SPEC | |
![]() | 74990101210 | SPEC | |
![]() | 74990111217 | SPEC | |
![]() | 7499211125 | SPEC | |
![]() | 7499410221 | SPEC | |
![]() | 7498210003 | SPEC | |
![]() | 7498210220A | SPEC | |
![]() | 7499021002A | SPEC | |
![]() | 7499010003A | SPEC | |
![]() | 74990101241 | SPEC | |
![]() | 7498011122AR | SPEC | |
![]() | 7498010210A | SPEC | |
![]() | 74990214400 | SPEC | |
![]() | 7499011448 | SPEC | |
![]() | 7499021125 | SPEC | |
![]() | 7498011211 | SPEC | |
![]() | 7498011001A | SPEC | |
![]() | 7498011008 | SPEC | |
![]() | 74990111215A | SPEC | |
![]() | 7499210124A | SPEC | |
![]() | 7499211121A | SPEC | |
![]() | 7499211122A | SPEC | |
![]() | 7499210121A | SPEC | |
![]() | 7499211002A | SPEC | |
![]() | 7499211123A | SPEC | |
![]() | 7499411122A | SPEC | |
![]() | 74990112116A | SPEC | |
![]() | 7499010121A | SPEC | |
![]() | 74990110030 | SPEC | |
![]() | 7499010001A | SPEC | |
![]() | 7499011222A | SPEC | |
![]() | 7499011121A | SPEC | |
![]() | 7499010211A | SPEC | |
![]() | 7499011001A | SPEC | |
![]() | 7499010441 | SPEC | |
![]() | 7499210123A | SPEC | |
![]() | 7499410213 | SPEC | |
![]() | 7498210002 | SPEC | |
![]() | 7497011611A | SPEC | |
![]() | 7499011441A | SPEC | |
![]() | 74990101212 | SPEC | |
![]() | 74990111211 | SPEC | |
![]() | 7499010126A | SPEC | |
![]() | 74990100040 | SPEC | |
![]() | 7499151120 | SPEC | |
![]() | 7497111611A | SPEC | |
![]() | 7497110616 | SPEC | |
![]() | 7499111614A | SPEC | |
![]() | 7499511440 | SPEC | |
![]() | 7499511611A | SPEC | |
![]() | 7499111221A | SPEC | |
![]() | 7499111000A | SPEC | |
![]() | 7499110124 | SPEC | |
![]() | 7499111446 | SPEC | |
![]() | 7499111121A | SPEC | |
![]() | 7499110122 | SPEC | |
![]() | 7499110123 | SPEC | |
![]() | 7499111447 | SPEC | |
![]() | 7499111001A | SPEC | |
![]() | 7499121211 | SPEC | |
![]() | 7498111001A | SPEC | |
![]() | 7499110120A | SPEC | |
![]() | 7499511002A | SPEC | |
![]() | 7498111120AR | SPEC | |
![]() | 7499311614 | SPEC | |
![]() | 7499511420 | SPEC | |
![]() | 7499111615 | SPEC | |
![]() | 74991104402 | SPEC | |
![]() | 74991114410 | SPEC | |
![]() | 74991114412 | SPEC | – |
![]() | 74991104404 | SPEC | – |
![]() | 74991114411 | SPEC | – |
![]() | 74991104403 | SPEC | – |
![]() | 74981104402 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 74991214400 | SPEC | – |
![]() | 74991204400 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Design Kit | Muster |
---|
Technische Details:
Noch Fragen zur Anwendung?
Welche Buchse eignet sich für strom-/spannungsgesteuerte PHYs?
Was ist bei PoE (Power over Ethernet) zu beachten?
Wie wird die RJ45-Buchse an den PHY-Chip angeschlossen?
Wie sieht eine Standard Ethernet-Schnittstelle aus?
PoE Leistungsklassen nach IEEE 802.3
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Elektromagnetische Störung und EMV-Zertifizierung