Digitale Isolatoren ohne integrierte Stromversorgung
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | VCC min. (V) | VCC max. (V) | Kanal Konfiguration | tPLH, tPHL (ns) | DR (Mbps) | CMTI (kV/µs) | VISO (V (RMS)) | Standardausgabe | Anwendung | Produktserie | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18014015401H | SPEC | 6 Dateien | 2.375 | 5.5 | 4/0 | 12 | 150 | 150 | 5000 | High | RS-232, UART | WPME-CDIS Capacitive Digital Isolator Standard | ||
![]() | 18014015401L | SPEC | 6 Dateien | 2.375 | 5.5 | 4/0 | 12 | 150 | 150 | 5000 | Low | SMPS | WPME-CDIS Capacitive Digital Isolator Standard | ||
![]() | 18014115401H | SPEC | 6 Dateien | 2.375 | 5.5 | 3/1 | 12 | 150 | 150 | 5000 | High | CAN, SPI, RS-485, RS-232 | WPME-CDIS Capacitive Digital Isolator Standard | ||
![]() | 18014115401L | SPEC | 6 Dateien | 2.375 | 5.5 | 3/1 | 12 | 150 | 150 | 5000 | Low | SMPS | WPME-CDIS Capacitive Digital Isolator Standard | ||
![]() | 18014215401H | SPEC | 6 Dateien | 2.375 | 5.5 | 2/2 | 12 | 150 | 150 | 5000 | High | CAN, UART, LVDS, RS-232 | WPME-CDIS Capacitive Digital Isolator Standard | ||
![]() | 18014215401L | SPEC | 6 Dateien | 2.375 | 5.5 | 2/2 | 12 | 150 | 150 | 5000 | Low | SMPS | WPME-CDIS Capacitive Digital Isolator Standard | ||
![]() | 18012015411H | SPEC | 6 Dateien | 2.375 | 5.5 | 2/0 | 12 | 150 | 150 | 3750 | High | – | WPME-CDIS Capacitive Digital Isolator Standard | ||
![]() | 18012015411L | SPEC | 6 Dateien | 2.375 | 5.5 | 2/0 | 12 | 150 | 150 | 3750 | Low | SMPS | WPME-CDIS Capacitive Digital Isolator Standard | ||
![]() | 18012115411H | SPEC | 6 Dateien | 2.375 | 5.5 | 1/1 | 12 | 150 | 150 | 3750 | High | CAN, UART | WPME-CDIS Capacitive Digital Isolator Standard | ||
![]() | 18012115411L | SPEC | 6 Dateien | 2.375 | 5.5 | 1/1 | 12 | 150 | 150 | 3750 | Low | SMPS | WPME-CDIS Capacitive Digital Isolator Standard | ||
![]() | 18012015421H | SPEC | 6 Dateien | 2.375 | 5.5 | 2/0 | 12 | 150 | 150 | 5000 | High | – | WPME-CDIS Capacitive Digital Isolator Standard | ||
![]() | 18012015421L | SPEC | 6 Dateien | 2.375 | 5.5 | 2/0 | 12 | 150 | 150 | 5000 | Low | SMPS | WPME-CDIS Capacitive Digital Isolator Standard | ||
![]() | 18012115421H | SPEC | 6 Dateien | 2.375 | 5.5 | 1/1 | 12 | 150 | 150 | 5000 | High | CAN, UART | WPME-CDIS Capacitive Digital Isolator Standard | ||
![]() | 18012115421L | SPEC | 6 Dateien | 2.375 | 5.5 | 1/1 | 12 | 150 | 150 | 5000 | Low | SMPS | WPME-CDIS Capacitive Digital Isolator Standard |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | VCC min. (V) | VCC max. (V) | Kanal Konfiguration | tPLH, tPHL (ns) | DR (Mbps) | CMTI (kV/µs) | VISO (V (RMS)) | Standardausgabe | Anwendung | Produktserie | Muster |
---|