Internal / Außengewinde
- WA-HEX Hexagonal Lock Screws for D-SubSchlüsselweite 4.5 mm |L 10 bis 18.2 mm |Ti M3 bis UNC 4/40
- WA-SBRIE Brass Spacer Stud, metric, internal/externalSchlüsselweite 4 bis 7 mm |L 5 bis 60 mm |Ti M2 bis M4
- WA-SSTIE Steel Spacer Stud, metric, internal/externalSchlüsselweite 5 bis 10 mm |L 5 bis 70 mm |Ti M2.5 bis M6
- WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ externalSchlüsselweite 5 bis 8 mm |L 5 bis 65 mm |Ti M2.5 bis M3