Internal / Innengewinde
- WA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internalSchlüsselweite 5 bis 8 mm |L 5 bis 50 mm |Ti M2.5 bis M4
- WA-SSTII Steel Spacer Stud, metric, internal/internalSchlüsselweite 5 bis 10 mm |L 5 bis 80 mm |Ti M2.5 bis M6
- WA-SBRII Brass Spacer Stud, metric, internal/internalSchlüsselweite 4 bis 7 mm |L 5 bis 45 mm |Ti M2 bis M2.5