Innengewinde
- WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M1.6L 0.5 bis 6 mm |Material Stahl |Ø OD 3.3 mm
- WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M1.6 / Boden geschlossenL 2.5 bis 6 mm |Material Stahl |Ø OD 3.3 mm
- WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M1.6 mit PinL 2.5 bis 6 mm |Material Stahl |Ø OD 3.3 mm
- WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2L 0.5 bis 8 mm |Material Stahl |Ø OD 4.35 mm
- WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2.5L 0.5 bis 10 mm |Material Stahl |Ø OD 5.1 mm
- WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M3L 0.5 bis 16 mm |Material Stahl |Ø OD 6 mm
- WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M4L 1 bis 10 mm |Material Stahl |Ø OD 8.2 mm
- WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M5L 3 mm |Material Stahl |Ø OD 9.2 mm