Through Hole
- WA-SMST SMT Stahl Spacer mit Durchgangsloch Ø2.25L 1 bis 8 mm |Material Stahl |Ø OD 4.35 mm
- WA-SMST SMT Stahl Spacer mit Durchgangsloch Ø2.7L 1 bis 10 mm |Material Stahl |Ø OD 5.1 mm
- WA-SMST SMT Stahl Spacer mit Durchgangsloch Ø3.3L 1 bis 16 mm |Material Stahl |Ø OD 6 mm
- WA-SMST Stahl Spacer mit Durchgangsloch Ø4.5L 1 bis 10 mm |Material Stahl |Ø OD 8.2 mm