WR-FSH
Die WR-FSH Sicherungshalter wurden entwickelt, um die Sicherheit der Geräte zu gewährleisten. Würth Elektronik bietet verschiedene Lösungen für die Leiterplatten- und Panelmontage zur Verwendung mit 5 x 20 mm Sicherungen.Alle Sicherungshalter sind UL & VDE zertifiziert, außerdem sind sie nach IEC Standard 60127-6 zertifiziert (einige Produkte erfüllen zudem die Norm für Haushaltsgeräte IEC 60335-1).
Mehr erfahren PDF