DC Power Jacks
- WR-DC DC Power Jack Vertical THT Ø 6.4Montageart THT |Typ Vertikal |Arbeitsspannung 30 V (DC) |IR 1 3 A |IR 3 A
- WR-DC DC Power Jack Right Angled SMT Ø 6.4 with pegsMontageart SMT |Typ Right Angled |Arbeitsspannung 24 V (DC) |IR 1 5 A |IR 5 A
- WR-DC DC Power Jack Right Angled SMT Ø 6.4 with 4 soldering pads & pegsMontageart SMT |Typ Right Angled |Arbeitsspannung 24 V (DC) |IR 1 5 A |IR 5 A
- WR-DC DC Power Jack Right Angled Low Profile SMT Ø 3.9 with 4 soldering pads & pegsMontageart SMT |Typ Right Angled |Arbeitsspannung 18 V (DC) |IR 1 5 A |IR 5 A
- WR-DC DC Power Jack Right Angled Ø 6.4Montageart THT |Typ Right Angled |Arbeitsspannung 30 V (DC) |IR 1 5 A |IR 5 A
- WR-DC Power Jack Right Angled Shielded THT Ø 4.93Montageart THT |Typ Right Angled |Arbeitsspannung 20 V (DC) |IR 5.5 A
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Montageart | Typ | IR (A) | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Produktserie | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 694106105102 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SMT | Right Angled | 5 | 5 | 24 | Tape and Reel | WR-DC DC Power Jack Right Angled SMT Ø 6.4 with pegs | 694001 | |
![]() | 694106106102 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SMT | Right Angled | 5 | 5 | 24 | Tape and Reel | WR-DC DC Power Jack Right Angled SMT Ø 6.4 with 4 soldering pads & pegs | 612690 694001 | |
![]() | 694108106102 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SMT | Right Angled | 5 | 5 | 24 | Tape and Reel | WR-DC DC Power Jack Right Angled SMT Ø 6.4 with 4 soldering pads & pegs | 694001 | |
![]() | 694103107102 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SMT | Right Angled | 5 | 5 | 18 | Tape and Reel | WR-DC DC Power Jack Right Angled Low Profile SMT Ø 3.9 with 4 soldering pads & pegs | 612690 694001 | |
![]() | 694108105102 | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SMT | Right Angled | 5 | 5 | 24 | Tape and Reel | WR-DC DC Power Jack Right Angled SMT Ø 6.4 with pegs | 694001 | |
![]() | 694105309102 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | THT | Right Angled | 5.5 | – | 20 | Tape and Reel | WR-DC Power Jack Right Angled Shielded THT Ø 4.93 | 612690 694001 | |
![]() | 694106301002 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | THT | Right Angled | 5 | 5 | 30 | Beutel | WR-DC DC Power Jack Right Angled Ø 6.4 | 612690 694001 | |
![]() | 694108301002 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | THT | Right Angled | 5 | 5 | 30 | Beutel | WR-DC DC Power Jack Right Angled Ø 6.4 | 612690 694001 | |
![]() | 694106402002 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | THT | Vertikal | 3 | 3 | 30 | Beutel | WR-DC DC Power Jack Vertical THT Ø 6.4 | 612690 694001 | |
![]() | 694108402002 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | THT | Vertikal | 3 | 3 | 30 | Beutel | WR-DC DC Power Jack Vertical THT Ø 6.4 | 694001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 694106105102 | SPEC |
![]() | 694106106102 | SPEC |
![]() | 694108106102 | SPEC |
![]() | 694103107102 | SPEC |
![]() | 694108105102 | – |
![]() | 694105309102 | SPEC |
![]() | 694106301002 | SPEC |
![]() | 694108301002 | SPEC |
![]() | 694106402002 | SPEC |
![]() | 694108402002 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Montageart | Typ | IR (A) | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|