Compact Flash
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Produktserie | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 693120015011 | SPEC | 7 Dateien | 50 | Socket | Header | SMT | -25 °C up to +85 °C | 50 | WR-CRD Compact Flash Card Connector Header 50 pins | – | |
![]() | 693120025011 | SPEC | 7 Dateien | 50 | Socket | Header | SMT | -25 °C up to +85 °C | 100 | WR-CRD Compact Flash Card Connector Header Reverse type 50 pins | – | |
![]() | 693120035011 | SPEC | 7 Dateien | 50 | Socket | Shrouded | SMT | -25 °C up to +85 °C | 100 | WR-CRD Compact Flash Card Connector Header Shrouded type 50 pins | 612690 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 693120015011 | SPEC |
![]() | 693120025011 | SPEC |
![]() | 693120035011 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|