Pitch 6.35 mm
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Produktserie | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691250610002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) | WR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 691001 | |
![]() | 691250610003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) | WR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 691250610002 | SPEC |
![]() | 691250610003 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|