- WCAP-ASLI Aluminium-ElektrolytkondensatorenLow Impedance +105 °C |C 0.47 bis 6800 µF |VR 6.3 bis 100 V (DC)
- WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren ERWEITERTLow Impedance & Long Life +105 °C |C 1 bis 6800 µF |VR 6.3 bis 450 V (DC)
- WCAP-ASLU Aluminium-ElektrolytkondensatorenLow Leakage +85 °C |C 0.47 bis 330 µF |VR 6.3 bis 63 V (DC)
- WCAP-ASNP Aluminium-ElektrolytkondensatorenNon-Polar +85 °C |C 0.47 bis 560 µF |VR 6.3 bis 50 V (DC)
- WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic CapacitorsLong Life +105 °C |C 0.47 bis 1000 µF |VR 6.3 bis 50 V (DC)
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | Z (Ω) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Produktserie | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 865090640004 | SPEC | 8 Dateien | 0.47 µF | 50 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 4 | – | 0.4 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865090 | ||
![]() | 865250640004 | SPEC | 8 Dateien | 0.47 µF | 50 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 4 | 7.8069 | 10 | 15 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865250 | ||
![]() | 865230640004 | SPEC | 9 Dateien | 0.47 µF | 50 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 3.8 | – | 3 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | 865230 | ||
![]() | 865080740005 | SPEC | 8 Dateien | 0.47 µF | 63 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 3.5 | 21.017 | 3 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865080640001 | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 55 | 4.5 | 3 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865081 | ||
![]() | 865060640001 | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 60 | 4.4 | 3 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865061 | ||
![]() | 865090640005 | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 50 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 8.4 | – | 0.4 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865090 | ||
![]() | 865250640005 | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 50 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 8.4 | 6.11584 | 10 | 15 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865250 | ||
![]() | 865230640005 | SPEC | 9 Dateien | 1 µF | 50 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 6.2 | – | 3 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | 865230 | ||
![]() | 865080740006 | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 63 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 7 | 20.749 | 3 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865081740001 | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 80 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 7 | 21.618 | 3 | 10 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865080840001 | SPEC | 8 Dateien | 1 µF | 100 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 7 | 20.381 | 3 | 10 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865080640002 | SPEC | 8 Dateien | 2.2 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 55 | 4.5 | 3 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865081 | ||
![]() | 865060640002 | SPEC | 8 Dateien | 2.2 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 60 | 3.9 | 3 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865061 | ||
![]() | 865090640006 | SPEC | 8 Dateien | 2.2 µF | 50 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 13 | – | 0.4 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865090 | ||
![]() | 865090540001 | SPEC | 8 Dateien | 2.2 µF | 35 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 8.4 | – | 0.4 | 14 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865250640006 | SPEC | 8 Dateien | 2.2 µF | 50 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 13 | 5.54928 | 10 | 15 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865250 | ||
![]() | 865250540001 | SPEC | 8 Dateien | 2.2 µF | 35 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 8.4 | 5.31872 | 10 | 15 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865230640006 | SPEC | 9 Dateien | 2.2 µF | 50 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 11 | – | 3 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | 865230 | ||
![]() | 865080740007 | SPEC | 8 Dateien | 2.2 µF | 63 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 11 | 6.111 | 3 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865081742002 | SPEC | 7 Dateien | 2.2 µF | 80 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 12 | 10.386 | 3 | 10 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865080843002 | SPEC | 7 Dateien | 2.2 µF | 100 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 13 | 5.267 | 3 | 10 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865080640003 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 55 | 4.5 | 3 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865081 | ||
![]() | 865080540001 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 35 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 80 | 2.8 | 3 | 14 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865060640003 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 60 | 3.9 | 3 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865061 | ||
![]() | 865090440001 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 25 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 10 | – | 0.4 | 16 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865090640007 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 50 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 17 | – | 0.4 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865090 | ||
![]() | 865090540002 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 35 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | – | 0.4 | 14 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865250340001 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 16 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 12 | 4.00216 | 10 | 17 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865250440001 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 25 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 12 | 3.93557 | 10 | 17 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865250 | ||
![]() | 865250640007 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 50 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 17 | 5.77566 | 10 | 15 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865250 | ||
![]() | 865250540002 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 35 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 16 | 3.34078 | 10 | 15 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865230640007 | SPEC | 9 Dateien | 3.3 µF | 50 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 14 | – | 3 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | 865230 | ||
![]() | 865061457001 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 450 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 40 | 7.2 | 114.9 | 20 | 10 | 10.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865080742008 | SPEC | 7 Dateien | 3.3 µF | 63 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 14 | 4.236 | 3 | 12 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865081743003 | SPEC | 7 Dateien | 3.3 µF | 80 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 17 | 7.26 | 3 | 10 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865080864003 | SPEC | 7 Dateien | 3.3 µF | 100 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 20 | 3.8 | 3.3 | 10 | 6.3 | 6.1 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865090468010 | SPEC | 8 Dateien | 3.3 µF | 25 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 11 | – | 3 | 16 | 3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865080640004 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 55 | 4.5 | 3 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865081 | ||
![]() | 865080540002 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 35 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 85 | 2.5 | 3 | 14 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865060540001 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 35 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 90 | 1.9 | 3 | 14 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865061 | ||
![]() | 865060642004 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 85 | 1.52 | 3 | 12 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865061 | ||
![]() | 865090340001 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 16 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 10 | – | 0.4 | 18 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865090440002 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 25 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 16 | – | 0.4 | 16 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865090540003 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 35 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 18 | – | 0.4 | 14 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865090 | ||
![]() | 865090643008 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 50 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 20 | – | 0.5 | 12 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865090 | ||
![]() | 865250340002 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 16 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 12 | – | 10 | 17 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865250440002 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 25 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 16 | 3.37198 | 10 | 17 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865250540003 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 35 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 18 | 3.47818 | 10 | 15 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865250 | ||
![]() | 865250642008 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 50 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 20 | 2.61794 | 11.75 | 15 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865250 | ||
![]() | 865230440001 | SPEC | 9 Dateien | 4.7 µF | 25 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 13 | – | 3 | 16 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | – | ||
![]() | 865230540001 | SPEC | 9 Dateien | 4.7 µF | 35 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | – | 3 | 13 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | 865230 | ||
![]() | 865230642008 | SPEC | 9 Dateien | 4.7 µF | 50 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 19 | – | 3 | 12 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | 865230 | ||
![]() | 865060742001 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 63 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 50 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865061462002 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 450 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 50 | 6.6 | 121.2 | 20 | 12.5 | 14 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865080742009 | SPEC | 7 Dateien | 4.7 µF | 63 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 22 | 4.193 | 3 | 12 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865081743004 | SPEC | 7 Dateien | 4.7 µF | 80 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 25 | 6.328 | 3.76 | 10 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865080845004 | SPEC | 7 Dateien | 4.7 µF | 100 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 28 | 3.142 | 4.7 | 10 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865090468011 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 µF | 25 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | – | 3 | 16 | 3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865080440001 | SPEC | 8 Dateien | 6.8 µF | 25 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 70 | 2.8 | 3 | 14 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865080540003 | SPEC | 8 Dateien | 6.8 µF | 35 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 88 | 2.2 | 3 | 14 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865081 | ||
![]() | 865080642005 | SPEC | 8 Dateien | 6.8 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 75 | 3.8 | 3.4 | 12 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865081 | ||
![]() | 865061462003 | SPEC | 8 Dateien | 6.8 µF | 450 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 60 | 5.6 | 130.6 | 20 | 12.5 | 14 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865080340001 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 80 | 2.2 | 3 | 16 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865080 | ||
![]() | 865080440002 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 25 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 85 | 2.1 | 3 | 14 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865080540004 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 35 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 90 | 2 | 3.5 | 14 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865081 | ||
![]() | 865080642006 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 95 | 2.8 | 5 | 12 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865060340001 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 90 | 1.35 | 3 | 16 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865060 | ||
![]() | 865060440001 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 25 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 90 | 2.1 | 3 | 14 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865061 | ||
![]() | 865060542002 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 35 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 150 | 0.8 | 3.5 | 14 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865061 | ||
![]() | 865060643005 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 165 | 1.4 | 5 | 12 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865061 | ||
![]() | 865090340002 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 16 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 23 | – | 0.4 | 18 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865090440003 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 25 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 27 | – | 0.5 | 16 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865090 | ||
![]() | 865090140001 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 6.3 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | – | 0.4 | 26 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865090240001 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 10 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 23 | – | 0.4 | 22 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865090 | ||
![]() | 865090643009 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 50 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 33 | – | 1 | 12 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865090 | ||
![]() | 865090543004 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 35 | 1000 | -40 °C bis zu +85 °C | 29 | – | 0.7 | 14 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865250340003 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 16 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 23 | 3.68257 | 10 | 17 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865250 | ||
![]() | 865250140001 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 6.3 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 15 | 3.8354 | 10 | 24 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865250240001 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 10 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 17 | 3.8754 | 10 | 20 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865250442003 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 25 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 27 | 2.34491 | 12.5 | 17 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865250 | ||
![]() | 865250643009 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 50 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 32 | 2.52664 | 25 | 15 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865250 | ||
![]() | 865250543004 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 35 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 29 | 1.27833 | 17.5 | 15 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865230340001 | SPEC | 9 Dateien | 10 µF | 16 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 17 | – | 3 | 22 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | 865230 | ||
![]() | 865230440002 | SPEC | 9 Dateien | 10 µF | 25 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 23 | – | 3 | 16 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | 865230 | ||
![]() | 865230542002 | SPEC | 9 Dateien | 10 µF | 35 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 25 | – | 3.5 | 13 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | 865230 | ||
![]() | 865230643009 | SPEC | 9 Dateien | 10 µF | 50 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 30 | – | 5 | 12 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | 865230 | ||
![]() | 865060743002 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 63 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 80 | 1.5 | 6.3 | 10 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865060845002 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 100 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 65 | 3.9 | 10 | 8 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865061462004 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 450 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 70 | 5 | 145 | 20 | 12.5 | 14 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865080743010 | SPEC | 7 Dateien | 10 µF | 63 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 40 | 1.928 | 6.3 | 12 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865081745005 | SPEC | 7 Dateien | 10 µF | 80 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 35 | 2.661 | 8 | 10 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865080845005 | SPEC | 7 Dateien | 10 µF | 100 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 35 | 3.178 | 10 | 10 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865090268009 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 10 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 18 | – | 3 | 22 | 3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865090368008 | SPEC | 8 Dateien | 10 µF | 16 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 20 | – | 3 | 18 | 3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865080340002 | SPEC | 8 Dateien | 15 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 85 | 2 | 3 | 16 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865080 | ||
![]() | 865080442003 | SPEC | 8 Dateien | 15 µF | 25 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 125 | 1.9 | 3.75 | 14 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | ||
![]() | 865080542005 | SPEC | 8 Dateien | 15 µF | 35 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 140 | 1.2 | 5.25 | 14 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865081 | ||
![]() | 865080643007 | SPEC | 8 Dateien | 15 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 140 | 1.6 | 7.5 | 12 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 865081 | ||
![]() | 865061463005 | SPEC | 8 Dateien | 15 µF | 450 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 100 | 3.5 | 167.5 | 20 | 16 | 17 | 15" Tape & Reel | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | Z (Ω) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|