Vergleich von Aluminiumkondensatoren
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
- Stabile Kapazitätswerte bei hoher Temperatur
- Hohe Spannungswerte verfügbar
- Niedriger Leckstrom
Aluminium-Hybrid-Polymer-Kondensatoren
- Niedriger ESR
- Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit
- Hohe Stabilität über den Temperaturbereich
- Niedriger Leckstrom
- Hohe Lebensdauer
Konstruktion
Wickelkondensator
Schichtaufbau
![Die Aluminiumfolie der Anode wird vor der Wicklung durch eine anodische Oxidation formiert, sodass das Dielektrikum (Oxidschicht) verstärkt wird. Der Wickel wird vollständig in Elektrolyt getränkt. Dieses Elektrolyt wird durch die Papierlage gleichmäßig verteilt. Zusätzlich sorgt die Papierlage für einen Abstand zwischen Anoden- und Kathodenfolie.](/components/media/o742424v558%20cm-inner-structure-aluminum-caps.png)