Vergleich von Aluminiumkondensatoren
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
- Stabile Kapazitätswerte bei hoher Temperatur
- Hohe Spannungswerte verfügbar
- Niedriger Leckstrom
Aluminium-Hybrid-Polymer-Kondensatoren
- Niedriger ESR
- Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit
- Hohe Stabilität über den Temperaturbereich
- Niedriger Leckstrom
- Hohe Lebensdauer
Konstruktion
Wickelkondensator
Schichtaufbau
![Die Aluminiumfolie der Anode wird vor dem Wicklungsprozess durch eine anodische Oxidation formiert, sodass das Dielektrikum (Oxidschicht) verstärkt wird. Der Wickel wird fertigungsseitig mit einem Monomer imprägniert. Durch eine Polymerisation bildet sich das hochleitfähige Polymer. Die Papierzwischenlage sorgt für einen gleichmäßigen Aufbau sowie für einen definierten Abstand zwischen Anoden- und Kathodenfolie.](/components/media/o744608v558%20cm-inner-structure-hybrid-polymer-caps.png)