Radial THT
- Design Kit WCAP-PTG5 Aluminium-Polymer-KondensatorenGeneral Purpose +105 °C |C 39 bis 2000 µF |VR 6.3 bis 25 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
- Design Kit WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-KondensatorenLow ESR & High Voltage 105°C |C 10 bis 150 µF |VR 35 bis 63 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
- Design Kit WCAP-PTHT Aluminium-Polymer-KondensatorenHigh Temperature +125 °C |C 100 bis 2000 µF |VR 6.3 bis 16 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
- Design Kit WCAP-PT5H Aluminium-Polymer-KondensatorenLong Life +105 °C |C 100 bis 2000 µF |VR 6.3 bis 16 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 5000 h