MLCC
- Design Kit WCAP-CSGP MLCCsGeneral Purpose |C 1 pF bis 4.7 µF |VR 6.3 bis 50 V (DC) |Bauform 0402
- Design Kit WCAP-CSGP MLCCsGeneral Purpose |C 1 pF bis 10 µF |VR 6.3 bis 50 V (DC) |Bauform 0603
- Design Kit WCAP-CSGP MLCCsGeneral Purpose |C 1 pF bis 47 µF |VR 6.3 bis 50 V (DC) |Bauform 0805
- Design Kit WCAP-CSGP MLCCsGeneral Purpose |C 1 nF bis 100 µF |VR 6.3 bis 50 V (DC) |Bauform 1206, 1210, 1812
- Design Kit WCAP-CSGP MLCCsGeneral Purpose |C 1 pF bis 150 nF |VR 100 V (DC) |Bauform 0603, 0805, 1206
- Design Kit WCAP-CSMH MLCCsMid and High Voltage |C 10 pF bis 470 nF |VR 200 bis 630 V (DC) |Bauform 0603, 0805, 1206, 1210, 1812
- Design Kit WCAP-CSMH MLCCsMid and High Voltage |C 10 pF bis 22 nF |VR 1000 bis 3000 V (DC) |Bauform 0805, 1206, 1210, 1808, 1812
- Design Kit WCAP-CSSA Safety MLCCsBauform 1808, 1812, 2211, 2220 |C 33 pF bis 4.7 nF |DF 0.1 bis 2.5 %
- Design Kit WCAP-CSST MLCCsSoft Termination |C 220 pF bis 2.2 µF |VR 16 bis 2000 V (DC) |Bauform 0603, 0805, 1206, 1210
- Design Kit WCAP-CSRF MLCCsHigh Frequency |C 0.2 bis 33 pF |VR 25 bis 50 V (DC) |Bauform 0201, 0402