ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeCustom MagneticsProduktfamilieFinished Magnetic ComponentsProduktunterfamiliePower MagneticsProduktunterfamilieDC/DC Flyback Transformers

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsVinVOut1
(V)
IOut1
(mA)
VOut2
(V)
IOut2
(mA)
VOut3
(V)
IOut3
(mA)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
L
(µH)
NPRI : NSEC : NAUXISAT
(A)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartBauform Produktserie Muster
750314189SPEC
4 Dateien 3 - 6 V (DC) 5 200 200 - 600 2.5 1:1.67 2500 9.78 9.5 10.54 SMT EP7MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
750313527SPEC
5 Dateien 4.5 - 16 V (DC) 3.3 60 5 60 18 60 1.2 10 1.88:1:1.5:3.76 5.8 3125 17.15 22.23 8.89 SMT EFD15MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
750342354SPEC
4 Dateien 8 - 30 V (DC) 6 2000 400 12 1.2:1 4.5 1500 13.46 17.75 12.7 SMT EP13MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
750317595SPEC
3 Dateien 8 - 65 V (DC) 15 200 8 200 300 30 1:1:0.55 2.4 1500 9.76 9.5 10.54 SMT EP7MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
760372002SPEC
5 Dateien 9 - 36 V (DC) 5 2500 5 2500 5 100 200 25 2:1:1:1 7.5 1500 27.03 32.31 13.97 SMT EFD25MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
750342984SPEC
4 Dateien 9 - 16 V (DC) 15 100 -15 100 15 600 30 1.5:1:1:1 1 9.75 9.5 10.54 SMT EP7MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
750312791SPEC
3 Dateien 9 - 57 V (DC) 56 350 12 200 10 1:5:1.13 8.75 1875 23.11 29.65 11.43 SMT EFD20MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
750313102SPEC
5 Dateien 10 - 32 V (DC) 48 500 200 12 1:1:1:1 11.5 1500 23.11 29.08 11.43 SMT EFD20MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
750316708SPEC
4 Dateien 12 - 60 V (DC) 12 3000 12 100 42 3:1:1 7 1000 26.04 26.67 14.5 THT EFD25MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
750317605SPEC
4 Dateien 12 - 70 V (DC) 5 1000 350 30 3 : 1 2.6 625 9.78 9.5 10.54 SMT EP7MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
750318701SPEC
3 Dateien 12 - 42 V (DC) 12 1000 350 8.6 1:1 6.25 1500 10.8 13.35 9.14 SMT EP7MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
750342985SPEC
5 Dateien 15 - 36 V (DC) 24 500 6 100 6 100 24 300 30 7.33:4:1:1:4 2.6 13.97 17.17 12.7 SMT EP13MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
750318704SPEC
3 Dateien 15 - 42 V (DC) 15 400 8 400 350 7 0.67:1:0.53 5.7 500 9.78 9.5 10.54 SMT EP7MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
750319029SPEC
3 Dateien 15 - 42 V (DC) 12 1000 350 7 1:1 6.4 1500 9.78 9.5 10.54 SMT EP7MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
750317594SPEC
3 Dateien 18 - 30 V (DC) 24 350 12 300 20 1:1:0.5 6 1875 13.46 17.75 12.7 SMT EP13MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
750318517SPEC
2 Dateien 18 - 57 V (DC) 4 1600 5 10 10 250 200 5.09:1:1.27:2.55 1 2125 13.34 15.24 11.43 SMT EP10MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
750317933SPEC
5 Dateien 18 - 36 V (DC) 5 4000 10 250 21 2:1:2 6.2 1500 13.97 18.25 14.5 SMT EPQ13MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
750344600SPEC
4 Dateien 20 - 28 V (DC) 19 250 6 250 350 35 1:1:0.33 1.5 1500 10.16 13.36 9.14 SMT EP7MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
750311805SPEC
4 Dateien 36 - 57 V (DC) 12 830 6 10 150 166.5 4:2:1:2 1.4 1500 17.78 22.35 8.89 SMT EFD15MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
750318525SPEC
3 Dateien 36 - 57 V (DC) 5 2400 10.5 250 150 6:1:1:2.25 1.5 1500 13.97 18.25 14.5 SMT EPQ13MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
750319214SPEC
3 Dateien 36 - 57 V (DC) 24 1000 10.5 250 65 6:1:5:2.33 2.6 1500 13.97 18.25 14.5 SMT EPQ13MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
750344050SPEC
3 Dateien 40 - 180 V (DC) 24 2000 13 50 65 1.85:1:0.54 7.95 2000 27.03 32.45 13.69 SMT EFD25MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsVinVOut1
(V)
IOut1
(mA)
VOut2
(V)
IOut2
(mA)
VOut3
(V)
IOut3
(mA)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
L
(µH)
NPRI : NSEC : NAUXISAT
(A)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartBauform Produktserie Muster

Nicht das passende Produkt dabei?

Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie dafür einfach unser Anfrageformular mit Ihren Spezifikationen aus. Wir melden uns schnellstmöglich zum weiteren Vorgehen bei Ihnen.

zur kundenspezifischen Lösung