ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichSensorenProduktgruppeSensoren

MEMS based sensors from Würth Elektronik

Keep it simple! Sense with MEMS.

MEMS Sensor Portfolio & Kundenservice

Sensoren sind ein integraler Bestandteil jeder zukünftigen Anwendung. Das Messen von Temperatur, Feuchtigkeit, Druck oder Beschleunigung war noch nie einfacher. Nutzen Sie die Vorteile unseres Software Development Kits und der ab Werk erhältlichen Evaluierungsboards. Ausführliche Dokumentationen sowie der direkte Support durch geschulte Ingenieure lassen keine Fragen offen.

Mit exzellenter Messgenauigkeit und Langzeitstabilität liefern die Sensoren hochpräzise und akkurate Ausgangswerte mit intelligenten On-Chip-Interrupt-Funktionen.

Kombinieren Sie Sensoren und Funk - starten Sie Ihre IoT-Anwendung noch heute!

MEMS Sensoren

In einem Mikrocontroller kann der typische Halbleiter nur Strom und Spannungen steuern. In einem Mikro-Elektro-Mechanischen-System (MEMS) werden zusätzliche mechanische Strukturen verwendet. Das bedeutet, dass dem Ausgangsmaterial Silizium in der Regel dreidimensionale Strukturendem Ausgangsmaterial Silizium durch Ätzprozesse hinzugefügt. Dies ermöglicht das Design von Membranen (WSEN-PADS) oderbewegliche Fingerstrukturen (WSEN-ITDS).

Block Diagram

Die Funktion von MEMS-Sensoren lässt sich am besten anhand eines Blockdiagramms erklären. Der größte Unterschied zu herkömmlichen (analogen) Sensoren besteht darin, dass nicht nur die eigentliche Messzelle, sondern auch die gesamte Verarbeitung integriert werden kann, um ein sehr kleines Sensorsystem zu erhalten. Dadurch entfällt die analoge Datenverarbeitung auf der Applikationsebene und ein digitales Signal kann direkt von einem Mikrocontroller verwendet werden. Da ein komplettes System in einer Komponente vereint ist, ist auch eine komplette Werkskalibrierung möglich.