ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichFunkmoduleProduktgruppeFunkmoduleProduktfamiliePositionierung & Timing (GNSS/GPS)

Anwendungsbereiche

  • Ortungs- und Navigationsgeräte
  • Container-Lokalisierung
  • Flottenmanagement
  • Standortunterstützung für Rettung
  • Kartographie
  • Autonome landwirtschaftliche Maschinen
  • Geotagging für Digitalkameras
  • Tierüberwachung
  • Zeitreferenz für weltweite Ereignisse/ Maschinensynchronisation

GNSS

GNSS (Global Navigation Satellite System) ist ein System, das einer unbegrenzten Anzahl von Nutzern weltweit Positionsbestimmung und Zeitsynchronisation ermöglicht. Das System basiert auf den Signalen der folgenden vier Satellitenkonstellationen.
Die Signale der verschiedenen Konstellationen können auf denselben Frequenzbändern koexistieren. Jedes GNSS bietet unterschiedliche Signale und Dienste auf diesen Frequenzbändern mit unterschiedlichen Zugangsstrategien. Beispielsweise werden offene Signale auf dem L1-Frequenzband hauptsächlich für zivile kommerzielle Anwendungen genutzt.

GNSS Frequenzbänder
GNSS Frequenzbänder

Kabelloser Betrieb des GNSS Evaluation Boards

✓ Das Board bietet mehrere Stromversorgungsoptionen (USB, Batterie, externe Versorgung).
✓ Ermöglicht das Testen des GNSS-Moduls ohne Kabelverbindung zwischen seinem Evaluierungsboard und dem Host-PC.
✓ Eine angepasste Version des Thyone-I-RF-Moduls ist implementiert. Das GNSS-Modul kommuniziert direkt (ohne weiteren µC) mit Thyone-I.
✓ Nachrichten, die vom GNSS-Modul kommen, werden über UART an das Thyone-I-Modul auf dem Evaluierungsboard weitergeleitet.
✓ Das Thyone-I-Modul auf dem Evaluierungsboard sendet alle eingehenden Nachrichten aus.
✓ Andere Thyone-I-Einheiten (z. B. unser USB-Stick) in der Umgebung empfangen die Nachrichten.
✓ Wenn diese Thyone-I-Einheiten mit einem Host-PC verbunden sind, ermöglicht WENSS die Kommunikation mit dem GNSS-Modul.
✓ Das Evaluierungsboard kann im Freien platziert werden, um unter realen Bedingungen zu evaluieren, während sich der Host drinnen befindet.