ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichFunkmoduleProduktgruppeFunkmodule

Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen

Webinaraufzeichnung

Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen

In der Welt der Elektronik spielt Funktechnologie eine zentrale Rolle. Doch wie findet man das richtige Modul für die eigene Anwendung? In unserem kostenlosen Webinar beleuchten wir folgende Inhalte:

  • Verschiedene Funkprotokolle: Erfahren Sie, welche Protokolle es gibt und welche für Ihre Anwendung am besten geeignet sind.
  • Internationale Zertifizierungen: Lernen Sie, welche Zertifizierungen in welchen Ländern erforderlich sind und wie Sie sicherstellen, dass Ihr Produkt den lokalen Vorschriften entspricht.
  • Technische Anforderungen: Verstehen Sie, wie Reichweite und Datendurchsatz Ihre Anwendung beeinflussen und wie Sie die richtigen Parameter wählen.
  • Einfache Implementierung: Entdecken Sie, wie Sie mit einem Software Development Kit (SDK) die Integration der Funkmodule erleichtern können.

Präsentation downloaden: "Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen"

Welche Zertifizierungsregeln gelten wo?

Ein Produkt, das weltweit auf den Markt gebracht werden soll, muss die Zertifizierungs- oder Konformitätskriterien eines jeden Landes erfüllen, in dem es vermarktet werden soll. Es handelt sich um eine Art Nachweis gegenüber den Behörden, dass die erläuterten Fakten (1), (2), (3) und (4) mit den Vorschriften, Gesetzen, Normen, Standards usw. übereinstimmen. Eine weltweite, für alle Länder gültige Zertifizierung gibt es nicht. Im Folgenden werden die verschiedenen Zertifizierungssysteme vorgestellt.
Mehr erfahren

Warum ein Funkmodul nutzen?

Im Vergleich dazu bietet die Verwendung eines RF-Moduls anstelle eines einzelnen RF-ICs ein großes Potenzial für Zeit- und Kosteneinsparungen. Mit einem reinen HW-RF-Modul können Sie HW-Entwicklungsressourcen einsparen, da die erforderliche Schaltung komplett enthalten ist. Eine integrierte Antenne ermöglicht eine einfache Integration, auch mit einem Minimum an HF-Kenntnissen.

  • FASTEN TIME TO MARKET
  • LOWER DEVELOPMENT COST
  • INCREASE MARKET SUCCESS

    Mehr erfahren

Hardware - Vorteile

  • Schnellere Entwicklung mit kompletten RF-Modulen
  • Möglichkeit, mit RF zu arbeiten, auch wenn nur begrenzte Ressourcen an Arbeitskräften oder Wissen zur Verfügung steht
  • Kein Antennendesign erforderlich. Integrierte Antenne!
  • Einfaches Löten, auch von Hand für kleinere Stückzahlen in der Prototyp-Phase oder für kleine Serien
  • Design in Guide für alle Module
  • Design in Support durch Hardware-, Software- und Applikations-Ingenieure

Firmware

Profile

Anstatt Softwarecode zu schreiben, wählen Sie Optionen (=Profile). Die nutzbaren Profile bieten hohe Flexibilität in Bezug auf:

  • Netzwerktopologie
  • Datenrate
  • Durchsatz
  • Reichweite
  • Energieverbrauch
API (Application Programming Interface)
  • Bietet Kommunikation direkt mit dem Modul
  • Einfache AT-Befehle, bekannt und verwendbar mit fast jedem Mikrocontroller, unabhängig von seiner Größe
Radio Stack
  • Bluetooth® LE Stack für die einfache Kommunikation mit intelligenten Geräten
  • Wi-Fi Stackgarantiert hohe Datenraten und IP-basierte Kommunikation
  • Proprietary stack entwickelt für industrielle und medizinische Anforderungen
  • LTE cellular radio stack für globale Konnektivität
Interface

Verschiedene Interfaces für jede Anwendung verfügbar:

  • UART
  • SPI
  • I²C