ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichFunkmoduleProduktgruppeFunkmoduleProduktfamilieProprietär & Wirepas

Austauschbarkeit 2.4 GHz

Wählen zwischen Bluetooth®, Wirepas oder proprietärem Funk

Berücksichtige zukünftige Trends und bewahre die Flexibilität!
Es scheint unmöglich, sich heute auf eine drahtlose Technologie für morgen festzulegen. Wie schön wäre es, seine Anwendung jederzeit ohne Änderungen am Layout um verschiedene Funkprotokolle erweitern zu können. Würth Elektronik bietet eine hohe Freiheit mit dem Funkmodul-Footprint. Es handelt sich um eine bewährte Hardwarebasis, die Sie bereits heute vor enormen Kosten für zukünftige Neugestaltungen bewahrt. Wählen Sie zwischen einem Bluetooth®, WirepasTM oder proprietären Funkmodul oder einer kombinierten Variante aus proprietärem und Bluetooth® Funk.

  • Footprint-kompatible Funkmodule
  • Flexible Nutzung beider Technologien möglich
  • Alternative Verwendung durch Austausch des Funkmoduls
  • Zukunftssichere Schaltung mit anpassungsfähiger Schnittstelle
  • Keine Änderung der Hardware auf der Host-Seite erforderlich

Proprietäre Anwendung mit Thyone-I

  • Für Anwendungen mit geschlossener Kommunikation
  • Kommunikation unsichtbar für Smart Devices
  • Verbindung mit einem Standardgerät nur mit einem bestimmten USB-Funkstick möglich
  • Verbundene Sensoren bauen ein sicheres Netzwerk auf

Anwendungsfall

  • Sicheres Netzwerk aufbauen
  • Einfache Verbindung zwischen den Knoten
  • Erweiterung von Schnittstellen durch Anschließen eines USB-Funksticks
  • Ein Gateway, das sicher mit dem Netzwerk verbunden ist, stellt das kombinierte Ergebnis über Bluetooth, Wi-Fi, Mobilfunk, MQTT oder auf jeder Plattform dem Benutzer zur Verfügung

Bluetooth® Anwendung mit Proteus-III

  • Direkte Verbindung zu Smart Devices
  • Parametrierung eines Sensors
  • Auslesen von Ergebnissen aus einem Messgerät

Anwendungsfall

  • Manuelle Verbindung zu jedem Sensor über ein Smart Device herstellen
  • Einfach und an Verbraucher orientiert