Würth Elektronik stellt Development Kit vor
Würth Elektronik stellt ab sofort das SN6507-Entwicklungs-Kit [756507] zur Evaluierung des Push-Pull-Transformatortreiber-ICs SN6507EVM von Texas Instruments zur Verfügung. Das Kit nutzt die WE-PPTI Transformatorlinie und bietet Ingenieurinnen und Ingenieuren eine umfassende Lösung, um die Leistungsfähigkeit des Transformatorentreibers SN6507 von TI für isolierte Stromversorgungen zu testen. Das Development-Kit umfasst zwei Platinen und 16 Muster-Transformatoren, die flexibel für verschiedene Konfigurationen in den Bereichen Industrie und Medizin eingesetzt werden können.
Das SN6507 Development Kit ist mit einer festen Platine [650796] ausgestattet, die eine 24Vin-15Vout-Konfiguration bietet und mit dem WE-PPTI-Transformator [750319696] auf ein kompaktes Design hin optimiert wurde.
Das SN6507 Development Kit enthält außerdem eine konfigurierbare Platine [650700], mit der verschiedene Transformatoren und Spezifikationen getestet werden können, um unterschiedliche Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Das SN6507-Kit enthält 16 Transformator-Muster, die während der Entwicklung Flexibilität und Anpassungsoptionen bieten.
Das Kit eignet sich zur Entwicklung von Anwendungen wie Motorantrieben, isolierten Stromversorgungen für Kommunikationsprotokolle (CAN, RS-485, RS-422, RS-232, SPI, I2C), medizinischen Instrumenten, Solarwechselrichtern und Automatisierungssystemen. Die Platinen bieten erstklassige Leistung auch in anspruchsvollen industriellen und medizinischen Umgebungen und entsprechen vollständig den EMV-Vorgaben gemäß des CISPR32-Standards. Dank fester und konfigurierbarer Designs ist das Kit ideal für die Entwicklung innovativer Lösungen und unterstützt eine breite Palette von Anwendungsfällen. Damit wird das Kit zum unverzichtbaren Werkzeug für Designs und Tests.
Mit dieser Komplettlösung werden Evaluierungsprozesse vereinfacht und Projektlaufzeiten verkürzt. Das SN6507 Development Kit ist ab sofort über die Website von Würth Elektronik erhältlich:
https://www.we-online.com/de/components/products/DESIGN_KIT_756507