Würth Elektronik veröffentlicht Fachbuch zu DC/DC-Wandlern
Würth Elektronik stellt ein weiteres Fachbuch für Entwickler vor: „DC/DC Converter Handbook – SMPS topologies from an EMC point of view”. Es wurde auf der renommierten Leistungselektronik-Konferenz APEC 2024 (IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition) in Kalifornien Ende Februar vorgestellt. Es ist ab sofort in gedruckter Form und ab Mai auch als E-Book erhältlich.
Das Buch der Autoren Andreas Nadler, Steffen Schulze, Raphael Specht und Markus Thoss gibt eine kompakte Übersicht der wichtigsten Gleichspannungswandler-Topologien: Abwärtswandler (Buck Converter), Aufwärtswandler (Boost Converter), SEPIC-Wandler und Sperrwandler (Flyback Converter). Es enthält Layout-Beispiele und Tipps zur Auswahl von Speicherdrosseln, Kondensatoren und Filterkomponenten sowie zur Dimensionierung und Auswahl geeigneter Bauelemente für jede Topologie. EMV-Störquellen werden verständlich aufgeschlüsselt. Für die vier häufigsten Schaltregler-Topologien wird die Berechnung des Störspektrums sowie die daraus resultierende Filterauslegung detailliert dargestellt.
Würth Elektronik bietet mit dem Handbuch in Verbindung mit der eigenen Online-Simulations-Plattform REDEXPERT eine einfache Hilfestellung bei DC/DC-Wandler-Designs. Durch die Abschätzung der leitungsgeführten Störungen schon während der Designphase kann negativen Überraschungen im EMV-Labor vorgebeugt werden.
Das Buch kann unter www.we-online.com/dcdc-converter-handbook bestellt werden und kostet 14,89 Euro.
Fachbuch „DC/DC Converter Handbook“ (Englisch):
SMPS-Topologien unter EMV-Gesichtspunkten, 1. Auflage, Artikel-Nr. 9999669
ISBN 978-3-89929-454-5 (gedruckte Variante)
ISBN 978-3-89929-455-2 (E-Book-Variante)