60-V-Variante der MicroModul-Reihe MagI³C-VDMM
Die Familie der MagI³C-VDMM-Power-Module von Würth Elektronik hat Nachwuchs bekommen: Der ultraweite Eingangsspannungsbereich macht das neue MicroModul robust für Spannungstransienten am 48-V-Bus. Seine kompakte LGA-12-Bauform ermöglicht zudem eine hohe Integrationsdichte. Die einstellbare Ausgangsspannung reicht von 0,85 bis 6 V bei einer Stromstärke von bis zu 0,3 A.
Der erweiterte Eingangsspannungsbereich des Variable Step Down MicroModule von 3,5 bis 60 V ermöglicht nun eine Abdeckung der Busspannungen von 5 bis einschließlich 48 V. Somit können Anwendungen vom PoL bis zur direkten Anbindung an die 48-V-Bus-Spannung realisiert werden. Die MagI³C-VDMM-Serie ist damit ideal als Ersatz für Linearregler geeignet, zum Beispiel für die Stromversorgung von Schnittstellen, Sensoren, Mikrocontrollern, Mikroprozessoren, DSPs und FPGAs. Einsatzgebiete sind unter anderem Industrie-, Prüf- und Messtechnik, medizinische Geräte oder Point-of-Load-DC-DC-Applikationen.
Durch den geringen Platzbedarf und eine hohe Effizienz (bis zu 86 Prozent) unterstützt es ein „Cool Design“ und kann somit in einem Temperaturbereich von -40 bis +105 °C eingesetzt werden. Um Energie zu sparen, kann das Power Modul über einen zusätzlichen Pin in den Ruhezustand versetzt werden. Durch den sehr kleinen Ruhestrom von nur 3 µA eignet sich das Power Modul besonders für energiesensible Applikationen. Das integrierte Sync Feature ermöglicht es, mehrere MicroModule auf eine externe Frequenz zu synchronisieren.
Darüber hinaus erfüllt das neue MicroModul die Vorgaben der EMV-Norm EN55032/CISPR32 Klasse B für abgestrahlte und leitungsgebundene Störungen mit verifizierten Filterkombinationen. Das selektiv ansteuerbare Feature „Spread Spectrum“ sorgt für optimiertes EMV-Verhalten.
Das neue Mitglied der MagI³C-VDMM-Familie ist auch in größeren Stückzahlen ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster können jederzeit angefordert werden.