03. Dezember 2024
Bauelemente

Optimiert für Metering-Anwendungen

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Metis-e ist ein kostengünstiges und stromsparendes Funkmodul für Messstellen.

Würth Elektronik stellt Funkmodul Metis-e vor

Würth Elektronik präsentiert ein kleines kostenoptimiertes Funkmodul zur Funkübertragung von Zählerständen gemäß des Wireless-M-Bus-Standards EN 13757-4. Es kann sowohl als Sender eines Zählers eingesetzt werden als auch als Empfänger eines Gateways oder Datenkollektors. Metis-e basiert auf dem Chipsatz SoC CC1310 von Texas Instruments und nutzt das 868-MHz-Frequenzband.

Das Metering-Funkmodul von Würth Elektronik hat eine Reichweite von bis zu 1500 Metern und ist mit Abmessungen von nur 12 × 8 × 2 mm3 rund 50 Prozent kleiner als vergleichbare Modelle auf dem Markt. Metis-e ist für automatische Zählerablesung sowie den Einsatz in batteriebetriebenen Geräten optimiert. In den Energiesparmodi benötigt das Modul im Stand-by-Modus 1,6 µA und im Shutdown-Modus sogar nur 200 nA. Außerdem können die unterschiedlichen wM-Bus-Modi S, T und C ausgewählt werden, um verschiedene Anwendungsbereiche mit unterschiedlichen Anforderungen zu unterstützen.  

Das Modul bietet Entwicklerinnen und Entwicklern mit seinen umfangreichen Funktionen, die über die UART-Schnittstelle aufgerufen werden können, große Flexibilität. Ihnen stehen ein ausführliches Benutzerhandbuch und ein Software Development Kit zur Verfügung.

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten