29. Januar 2025
Bauelemente

Lässt sich nicht abschütteln

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Jetzt in einer vibrationsfesten Version erhältlich: Aluminium-Elektrolyt- und Aluminium-Hybrid-Polymer-Kondensatoren

Vibrationsfeste Kondensatoren von Würth Elektronik

Ab sofort werden sämtliche SMT-Varianten der Aluminium-Elektrolyt- und Aluminium-Hybrid-Polymer-Kondensatoren von Würth Elektronik auf Wunsch in einer extrem vibrationsfesten Version geliefert. Dank vergrößerter Lötpads und höherer Grundplatte halten die Kondensatoren einer Beschleunigung von bis zu 30 g (294 m/s²) stand.

Elektronik muss auch dann noch sicher funktionieren, wenn sie starken mechanischen Belastungen ausgesetzt ist. Das ist zum Beispiel der Fall bei elektronisch gesteuerten Werkzeugen, industriellen Anwendungen, Baumaschinen oder Drohnen.

Ausfallgefahr im Dauerbetrieb

Für diese Bereiche sind SMT-Komponenten ohne spezielle Anpassungen oft nicht die beste Wahl, da sie der Vibrationsbelastung langfristig nicht standhalten können. Gerade etwas größere Bauelemente gelangen so schnell an ihre Grenzen. Bei Dauerbelastung lösen sie sich von der Platine, was zum Ausfall der Elektronik führen kann.

Für harte Einsatzbedingungen optimiert

Um Elektronik vibrationsbeständig zu gestalten, sind allerdings nicht unbedingt spezielle Verbindungstechniken wie z. B. eine Einpressung erforderlich. Die vibrationsbeständigen Versionen der Würth Elektronik Kondensatoren zeichnen sich durch größere Lötpads für eine stabilere Verbindung zur Leiterplatte und eine extra hohe Grundplatte für besseren Halt und Vibrationsdämpfung aus. Um dabei keine Abstriche beim Temperaturmanagement machen zu müssen, hat der bekannte Hersteller elektronischer und elektromechanischer Bauelemente die Grundplatte dieser Kondensatoren mit speziellen Aussparungen versehen.

Qualitätssicherung im Zwölf-Stunden-Dauertest

Die Kondensatoren werden dabei unter Bedingungen getestet, die über die Anforderungen der IEC 60384-4 hinausgehen: Die Bauelemente müssen zwölf Stunden lang (vier Stunden pro Achse) bei Vibrationen im Frequenzbereich von 10 Hz bis 2 kHz und einer Amplitude von 0,75 mm sicher mit der Leiterplatte verbunden bleiben. Abschließende elektrische Tests bestätigen dann die Funktionsfähigkeit.

Die vibrationsfesten Kondensatoren können in normalen SMT-Fertigungslinien verarbeitet werden. Sie werden auf Anfrage mit den gewünschten Spezifikationen geliefert.

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten