Würth Elektronik verbessert und erweitert Balun-Serie
Würth Elektronik hat seine SMT-Balun-Serie WE-BAL erweitert. Die Bauelemente zur Kopplung symmetrischer und unsymmetrischer Übertragungsleitungen wurden hinsichtlich verwendeter Materialien und Herstellungsverfahren verbessert und decken jetzt breitere Frequenzbereiche von 673 MHz bis 5900 MHz ab.
In zahlreichen Anwendungen wie Antennensystemen, Audio- und Videogeräten, drahtlosen Kommunikationssystemen, PoE-Systemen oder Messinstrumenten ist es nötig, symmetrische und unsymmetrische Übertragungsleitungen so zu koppeln, dass Signalverluste vermieden werden. Die SMT-Baluns von Würth Elektronik verbessern dank ihres breiten Frequenzbereichs in einer großen Zahl verschiedener Anwendungen die Signalübertragung und minimieren Interferenzen. Die SMT-Baluns mit symmetrischer Impedanz von 50 bis 200 Ohm zeichnen sich durch kompaktes Design (Bauform 0603 und 0805) und geringe Einfügungsdämpfung bis maximal 2,0 dB aus.
Die Bauelemente sind ab sofort ohne Mindestbestellwert ab Lager erhältlich. Kostenlose Muster werden gestellt.