21. November 2024
Bauelemente

Strahlend reines Weiß

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Die weiße Version der LED-Produktreihe WL-SMCW

Würth Elektronik erweitert Produktpalette der Signal-LEDs

Würth Elektronik erweitert seine bewährten LED-Produktreihen WL-SMCW und WL-SMCC um weiße LEDs der Bauformen 0603 und 0402. Mit diesen kompakten und hoch effizienten LEDs können nun – ohne eine Kombination aus rot, grün und blau – weiße Signale, Be- oder Hintergrundbeleuchtungen realisiert werden, die sehr nah an dem weißen Punkt im Farbkoordinatensystem liegen. Die Bauelemente zeichnen sich durch Langlebigkeit und hohe Leuchtkraft aus.

Die sehr kompakten LEDs in den für Signalanwendungen üblichen Bauformen sind dank eines höheren Wirkungsgrades bei einer typischen Lichtstärke von 250 bis 300 mcd heller und damit effizienter als bisher verfügbare Produkte auf dem Markt. Sie weisen einen weiten Abstrahlwinkel von 140° und keine Ultraviolett- oder Infrarotanteile auf. Mögliche Anwendungen sind beispielsweise Hintergrundbeleuchtungen für Tastaturen von Mobilfunkgeräten und tragbaren Geräten, In- und Outdoor-Informationstafeln, Hintergrundbeleuchtung für LCD, industrielle Anzeigen oder Verkehrskontrollsysteme.

Die LEDs sind ab sofort ab Lager ohne Mindestbestellmenge verfügbar, kostenlose Muster können geordert werden.

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten