Würth Elektronik stellt optische Sensoren zur Objekterkennung vor
Würth Elektronik startet mit zwei ersten Bauelementen ein neues Programm für optische Sensoren (Produktcode: WL-OSEN). Die kompakten Module mit kombinierten Emittern und Detektoren arbeiten mit Infrarotlicht der Wellenlänge 940 nm. Eine Besonderheit: Die Sensoren von Würth Elektronik filtern das sichtbare Licht bis 800 nm aus, statt wie bei den vielen verfügbaren Sensoren dieser Art lediglich bis 700 nm. Dies macht sie weniger fehleranfällig für künstliche Beleuchtung.
Der Sensor im 4-SMD-Gullwing-Standardgehäuse ist ohne Kontakte 2,7 × 3,4 × 1,5 mm groß. Er ist für den unmittelbaren Nahbereich typisch mit 1 mm Abstand ausgelegt und dient beispielsweise unter einer Glasplatte als einfacher Touch-Schalter. Der zweite kompakte SMD-Sensor mit 2 × 1,6 × 0,75 mm Größe kann durch seinen geringeren Abstrahlwinkel einen größeren Abstand von bis zu 10 mm detektieren und ist dadurch auch robuster gegen Crosstalk z. B. bei einer Anwendung unter Glas als einfacher Touch-Schalter. Beide Sensoren haben einen analogen Output und zeichnen sich durch niedrige Energieverbräuche aus. Anwendungsmöglichkeiten sind optische Encoder, optische Schalter, optische Interlocks, Objektdetektionen oder Touch-Anwendungen.
Die Infrarotsensoren von Würth Elektronik sind ab sofort ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar. Entwickler erhalten kostenlose Muster.