Lagen |
Nominale Dicke* |
17 µ Kupfer |
35 µ Kupfer |
4 |
1,00 mm |
BASIC4_ML4_0,99_17 |
BASIC4_ML4_1,03_35 |
1,55 mm |
BASIC4_ML4_1,59_17 |
BASIC4_ML4_1,63_35 |
2,00 mm |
BASIC4_ML4_2,10_17 |
BASIC4_ML4_2,10_35 |
2,40 mm |
BASIC4_ML4_2,40_17 |
BASIC4_ML4_2,40_35 |
6 |
1,00 mm |
BASIC6_ML6_0,95_17 |
BASIC6_ML6_1,02_35 |
1,55 mm |
BASIC6_ML6_1,55_17 |
BASIC6_ML6_1,63_35 |
2,00 mm |
BASIC6_ML6_2,05_17 |
BASIC6_ML6_2,04_35 |
2,40 mm |
BASIC6_ML6_2,30_17 |
BASIC6_ML6_2,38_35 |
8 |
1,00 mm |
BASIC8_ML8_1,01_17 |
- |
1,55 mm |
BASIC8_ML8_1,54_17 |
BASIC8_ML8_1,65_35 |
2,00 mm |
BASIC8_ML8_1,94_17 |
BASIC8_ML8_2,05_35 |
2,40 mm |
BASIC8_ML8_2,32_17 |
BASIC8_ML8_2,43_35 |
10 |
1,00 mm |
- |
- |
1,55 mm |
BASIC10_ML10_1,47_17 |
BASIC10_ML10_1,61_35 |
2,00 mm |
BASIC10_ML10_1,94_17 |
BASIC10_ML10_2,09_35 |
2,40 mm |
BASIC10_ML10_2,34_17 |
BASIC10_ML10_2,29_35 |
* die tatsächliche Gesamtdicke ist dem Filenamen zu entnehmen
- Hier finden Sie alle BASIC Altium Aufbauten zum Download als zip-Datei.
Sie besitzen eine ältere Version des Altium Designers?
Die digitalen Stackups können trotzdem eingelesen werden. Allerdings kann es sein, dass nicht alle enthaltenen Informationen abgebildet werden können.
Sie finden Ihren gewünschten Aufbau nicht?
Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren kundenspezifischen Aufbauten und Anwendungen. Kontaktieren Sie gleich unsere Expert:innen für BASIC-Lösungen per E-Mail!
|